| CONTEG

Модуль контроля доступа (RDU)

Модули RDU последовательно подключаются к портам расширения контроллера.

Модули RDU последовательно подключаются к портам расширения контроллера. К каждому RDU можно подключить один считыватель и один электронный/электромагнитный замок либо два электронных замка через хаб.

  • 1 порт (зелёный) для считывателя прокси-карт или клавиатуры
  • 1 порт (красный) для электронного или электромагнитного замка
  • 2 интеллектуальных порта (жёлтые) с функцией автоматического определения для подключения датчиков
  • Светодиодные индикаторы: подключение и наличие питания

Модули RDU подключаются к портам расширения RJ-45 с помощью стандартного кабеля LAN кат. 5. К одному порту расширения может быть последовательно подключено до 25 RDU. Максимальная длина соединительного кабеля (LAN кат. 5/6) между модулями RDU или между RDU и контроллером RAMOS составляет 300 м.

 

Артикул: RMS-ACS-U-RDU


  • В комплект поставки входят: адаптер питания 12 В постоянного тока со шнуром и соединительный шнур длиной 1,5 м.
  • Размеры: 132 × 54 × 34 мм


Image

Модуль контроля доступа (RDU)

RDU.jpg

Размер файла: 95 kB

Image

Модуль контроля доступа (RDU)

RDU3.jpg

Размер файла: 100 kB

Image

Модуль контроля доступа (RDU)

RDU2.jpg

Размер файла: 47 kB