PREMIUM Split - серия RUD
Расширенный уровень доступа к установленному оборудованию - через переднюю дверь, съемные боковые стенки, а также сзади (откидной каркас).
Настенные шкафы серии RUD класса PREMIUM Split представляют собой широкую номенклатуру универсальных шкафов для организации локальных вычислительных сетей. Эти шкафы предлагают самый высокий уровень доступа к установленному оборудованию. Благодаря съемным боковым стенкам с замком и конструкции с откидным каркасом доступ к оборудованию обеспечивается спереди, сзади и с боков.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
- Высокая жесткость конструкции
- Удобный доступ к установленному оборудованию — спереди, сзади и сбоку
- Съемные боковые стенки и подвижная задняя секция с замком Грузоподъемность — 50 кг
пара́метр | значение |
---|---|
Высота | 6, 9, 12, 15 and 18U |
Ширина | 600 мм |
Глубина | 500 мм, 800 мм |
Грузоподъемность | Стандартно - 50 кг (сбалансированной нагрузки) |
Класс защиты (IP) | Стандартное исполнение - IP30 |
Цвет | RAL 7035 |
Стандартная конфигурация |
|
Спецификация
PREMIUM-Split-RUD_datasheet_RU_20210707.pdf
Размер файла: 863 kB
Скачать файл
ru
Изображение
Premium-Split-RUD-09-60_50-main2021x-WEB.jpg
Размер файла: 130 kB
Изображение
Premium-Split-RUD-09-60_50-right-back2021-WEB.jpg
Размер файла: 276 kB
Изображение
Premium-Split-RUD-09-60_50-front-right2021-WEB.jpg
Размер файла: 135 kB
Изображение
Premium-Split-RUD-09-60_50-back-left-open2021-WEB.jpg
Размер файла: 153 kB
Изображение
Premium-Split-RUD-09-60_50-inside-extrusions2021-WEB.jpg
Размер файла: 365 kB