| CONTEG

PREMIUM Split - серия RUD

Расширенный уровень доступа к установленному оборудованию - через переднюю дверь, съемные боковые стенки, а также сзади (откидной каркас).

Настенные шкафы серии RUD класса PREMIUM Split представляют собой широкую номенклатуру универсальных шкафов для организации локальных вычислительных сетей. Эти шкафы предлагают самый высокий уровень доступа к установленному оборудованию. Благодаря съемным боковым стенкам с замком и конструкции с откидным каркасом доступ к оборудованию обеспечивается спереди, сзади и с боков.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Высокая жесткость конструкции
  • Удобный доступ к установленному оборудованию — спереди, сзади и сбоку
  • Съемные боковые стенки и подвижная задняя секция с замком Грузоподъемность — 50 кг


Высота: 6, 9, 12, 15 and 18U

Ширина: 600 мм

Глубина: 500 мм, 800 мм

Грузоподъемность: Стандартно - 50 кг (сбалансированной нагрузки)

Класс защиты (IP): Стандартное исполнение - IP30

Цвет: RAL 7035

  • Стандартная конфигурация1 пара 19” вертикальных направляющих 
  • 2 съемные боковые стенки с замком 
  • Передняя дверь — тонированное закаленное стекло (EN 12150-1) в стальной раме с замком 
  • Провода заземления компонентов шкафа


Datasheet

PREMIUM Split - серия RUD

PREMIUM-Split-RUD_datasheet_RU_20210707.pdf

Размер файла: 863 kB

label_files_other_versions en CZ fr
Image

PREMIUM Split - серия RUD

Premium-Split-RUD-09-60_50-main2021x-WEB.jpg

Размер файла: 130 kB

Image

PREMIUM Split - серия RUD

Premium-Split-RUD-09-60_50-right-back2021-WEB.jpg

Размер файла: 276 kB

Image

PREMIUM Split - серия RUD

Premium-Split-RUD-09-60_50-front-right2021-WEB.jpg

Размер файла: 135 kB

Image

PREMIUM Split - серия RUD

Premium-Split-RUD-09-60_50-back-left-open2021-WEB.jpg

Размер файла: 153 kB

Image

PREMIUM Split - серия RUD

Premium-Split-RUD-09-60_50-inside-extrusions2021-WEB.jpg

Размер файла: 365 kB