| CONTEG

PREMIUM - серверный RSF

Лучшие в своем классе серверные шкафы для ЦОД и серверных помещений.

Серия RSF класса PREMIUM представлена лучшими в своем классе серверными шкафами для применения в центрах обработки данных, серверных комнатах, а также сетевых и телекоммуникационных помещениях. Благодаря сверхпрочной цельносварной конструкции и грузоподъемности до 1500 кг в шкаф стандартных размеров можно устанавливать тяжелое оборудование.

 

Шкафы шириной 800 мм обеспечивают 12 дополнительных посадочных мест форм-фактора 1U для вертикального размещения оборудования.

42U => 54U

45U => 57U

48U => 60U


Серверные шкафы RSF класса PREMIUM предлагаются с широким ассортиментом дверей, стенок и замков. Шкафы серии RSF представлены в разных конфигурациях высоты и глубины; они совместимы с решениями Conteg по оптимизации воздушных потоков и по организации кабельной проводки, т.е. шкафы серии RSF могут быть сконфигурированы в соответствии с индивидуальными потребностями заказчика.


Высота: 42, 45, 48U, 52U

Ширина: 600 или 800 мм

Глубина: 800, 1000, 1200 мм 

Грузоподъемность: 1500 кг сбалансированной нагрузки 

Двери: 10 типов дверей для установки спереди и сзади; 8 типов замков; дверь открывается на 180°, имеет левую и правую навеску

Крыша: Съемная, состоит из одной панели, может быть заменена на крыши других типов

Днище: Состоит из нескольких панелей, круглые кабельные вводы закрыты пластиковыми заглушками

Боковые стенки: 2 варианта стенок; съемные; могут оснащаться 2 типами замков.

Ролики и ножки: регулируемые ножки, ролики

Вертикальные направляющие: 2 пары 19" вертикальных направляющих L-типа (600 мм) или направляющие P-типа (800 мм) (увеличивает вместимость шкафов высотой 42U и выше на дополнительные 12U вертикальных посадочных мест), могут быть установлены на произвольной глубине

Класс защиты (IP): в стандартном исполнении - IP20, при установке сплошных дверей или стенок - IP40, опционально - до IP54

Цвет: порошковая эмаль RAL 7035 или RAL 9005 (другие цвета – опционально)

Кондиционирование: шкаф овместим с кондиционерами CoolTeg бокового исполнения и холодильными агрегатами CoolSpot потолочного и настенного исполнения

Стандартная конфигурация

  • Передняя и задняя вентилируемые двери (повышенный процент перфорации - 86%) с поворотной ручкой и многоточечным замком
  • 2 пары 19" направляющих
  • пара боковых стенок с замком, съемные регулируемые ножки
  • крыша F-типа с отверстиями для ввода кабеля
  • съемное днище состоит из панелей типа C и F (комбинация панелей зависит от типоразмера шкафа) с отверстиями для ввода кабеля, круглые пластиковые и прямоугольные стальные заглушки отверстий под кабельные вводы
  • Комплект заземления
  • 28x комплектов
  • 2 Круглый щеточный кабельный ввод DP-KP-RB4


Datasheet

PREMIUM - серверный RSF

Premium-Server-RSF_datasheet_RU_20191205-update-translation.pdf

Размер файла: 2209 kB

label_files_other_versions en CZ de fr
Stencil

PREMIUM - серверный RSF

AutoCADblocksRSF

Размер файла: 5198 kB

Stencil

PREMIUM - серверный RSF

x-rsfv2000(2).zip

Размер файла: 2882 kB

Stencil

PREMIUM - серверный RSF

VisiostencilsRSF.vss

Размер файла: 232 kB

Image

PREMIUM - серверный RSF

Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-main-web.jpg

Размер файла: 262 kB

Image

PREMIUM - серверный RSF

Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-front-right-web.jpg

Размер файла: 117 kB

Image

PREMIUM - серверный RSF

Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-back-left-web.jpg

Размер файла: 119 kB

Image

PREMIUM - серверный RSF

Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-right-back-two-web.jpg

Размер файла: 125 kB

Image

PREMIUM - серверный RSF

Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-right-back-web.jpg

Размер файла: 242 kB

Image

PREMIUM - серверный RSF

Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-from-inside-extrusions-web.jpg

Размер файла: 445 kB

Image

PREMIUM - серверный RSF

Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-handle-hinges-web.jpg

Размер файла: 361 kB

Image

PREMIUM - серверный RSF

Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-left-front-two-web.jpg

Размер файла: 125 kB

Image

PREMIUM - серверный RSF

Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-from-inside-top-web.jpg

Размер файла: 365 kB

Image

PREMIUM - серверный RSF

Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-from-inside-bottom-web.jpg

Размер файла: 399 kB