| CONTEG

PREMIUM - серверный RSF

Лучшие в своем классе серверные шкафы для ЦОД и серверных помещений.

Серия RSF класса PREMIUM представлена лучшими в своем классе серверными шкафами для применения в центрах обработки данных, серверных комнатах, а также сетевых и телекоммуникационных помещениях. Благодаря сверхпрочной цельносварной конструкции и грузоподъемности до 1500 кг в шкаф стандартных размеров можно устанавливать тяжелое оборудование.

 

Шкафы шириной 800 мм обеспечивают 12 дополнительных посадочных мест форм-фактора 1U для вертикального размещения оборудования.

42U => 54U

45U => 57U

48U => 60U


Серверные шкафы RSF класса PREMIUM предлагаются с широким ассортиментом дверей, стенок и замков. Шкафы серии RSF представлены в разных конфигурациях высоты и глубины; они совместимы с решениями Conteg по оптимизации воздушных потоков и по организации кабельной проводки, т.е. шкафы серии RSF могут быть сконфигурированы в соответствии с индивидуальными потребностями заказчика.


пара́метр значение
Высота 42, 45, 48U, 52U
Ширина 600 или 800 мм
Глубина 800, 1000, 1200 мм 
Грузоподъемность 1500 кг сбалансированной нагрузки 
Двери  10 типов дверей для установки спереди и сзади; 8 типов замков; дверь открывается на 180°, имеет левую и правую навеску
Крыша Съемная, состоит из одной панели, может быть заменена на крыши других типов
Днище Состоит из нескольких панелей, круглые кабельные вводы закрыты пластиковыми заглушками
Боковые стенки  2 варианта стенок; съемные; могут оснащаться 2 типами замков.
Ролики и ножки  регулируемые ножки, ролики
Вертикальные направляющие  2 пары 19" вертикальных направляющих L-типа (600 мм) или направляющие P-типа (800 мм) (увеличивает вместимость шкафов высотой 42U и выше на дополнительные 12U вертикальных посадочных мест), могут быть установлены на произвольной глубине
Класс защиты (IP) в стандартном исполнении - IP20, при установке сплошных дверей или стенок - IP40, опционально - до IP54
Цвет порошковая эмаль RAL 7035 или RAL 9005 (другие цвета – опционально)
Кондиционирование шкаф овместим с кондиционерами CoolTeg бокового исполнения и холодильными агрегатами CoolSpot потолочного и настенного исполнения
Стандартная конфигурация

 

  • Передняя и задняя вентилируемые двери (повышенный процент перфорации - 86%) с поворотной ручкой и многоточечным замком
  • 2 пары 19" направляющих
  • пара боковых стенок с замком, съемные регулируемые ножки
  • крыша F-типа с отверстиями для ввода кабеля
  • съемное днище состоит из панелей типа C и F (комбинация панелей зависит от типоразмера шкафа) с отверстиями для ввода кабеля, круглые пластиковые и прямоугольные стальные заглушки отверстий под кабельные вводы
  • Комплект заземления
  • 28x комплектов
  • 2 Круглый щеточный кабельный ввод DP-KP-RB4

Спецификация

Premium-Server-RSF_datasheet_RU_20191205-update-translation.pdf

Размер файла: 2209 kB

Другие версии en CZ de fr

Руководства

Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-front-right-web.jpg

Размер файла: 117 kB

Чертежи

AutoCADblocksRSF

Размер файла: 5198 kB

Чертежи

VisiostencilsRSF.vss

Размер файла: 232 kB

Чертежи

x-rsfv2000(2).zip

Размер файла: 2882 kB

Изображение

Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-main-web.jpg

Размер файла: 262 kB

Изображение

Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-right-back-two-web.jpg

Размер файла: 125 kB

Изображение

Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-right-back-web.jpg

Размер файла: 242 kB

Изображение

Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-back-left-web.jpg

Размер файла: 119 kB

Изображение

Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-left-front-two-web.jpg

Размер файла: 125 kB

Изображение

Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-handle-hinges-web.jpg

Размер файла: 361 kB

Изображение

Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-from-inside-top-web.jpg

Размер файла: 365 kB

Изображение

Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-from-inside-extrusions-web.jpg

Размер файла: 445 kB

Изображение

Premium-Server-RSF_RSF-42-80_10A-from-inside-bottom-web.jpg

Размер файла: 399 kB



Сопутствующие товары