| CONTEG

PREMIUM - секционный RSB

Многосекционные шкафы для коммерческих ЦОД и серверных комнат. Шкафы состоят из 2-4 секций.

Шкафы серии RSB класса PREMIUM предназначены для применения в серверных комнатах и коммерческих центрах обработки данных. Шкафы RSB совместимы с любыми типами 19” активного или пассивного оборудования.

 

 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Гибко конфигурируемый серверный шкаф для коммерческих центров
  • обработки данных
  • 2, 3 или 4 отделенных друг от друга секции
  • Высший в своем классе процент перфорации дверей (86 %) снижает
  • энергопотребление вентиляторов установленного ИТ-оборудования
  • Шкафы могут стоять отдельно или в ряду с другими серверными шкафами
  • Индивидуальные кабельные каналы для каждой секции


Высота: 42, 45, 48U (общая полезная высота = 42/45/48 — количество секций)

Ширина: 600, 800 мм

Глубина: 1000, 1200 мм

Грузоподъемность: грузоподъемность рамы – 1500 кг; грузоподъемность секции/разделительной полки – 500/100 кг

Класс защиты IP: по умолчанию IP20

Цветовое исполнение: RAL 7035 или RAL 9005, опционально доступны другие цвета

Базовая конфигурация:

  • Поставляется в исполнении с 2, 3 или 4 секциями (полезная высота = высота шкафа минус количество секций)
  • Передняя и задняя вентилируемые двери (повышенный процент перфорации – 86%); поворотная ручка с одноточечным замком (профиль стандарта DIN, универсальный ключ типа 333). Съемные боковые стенки. Грузоподъемность рамы – 1500 кг; грузоподъемность секции/разделительной полки – 500/100 кг
  • 2 пары 19” вертикальных направляющих L-типа (600 мм) или P-типа (800 мм) - 2-3 секции
  • Направляющие C-типа для шкафов RSB шириной 800 мм (4 секции)


Datasheet

PREMIUM - секционный RSB

PREMIUM-Housing-RSB_datasheet_RU_20210607.pdf

Размер файла: 2705 kB

label_files_other_versions en CZ de fr
Stencil

PREMIUM - секционный RSB

x-rsbv2000.zip

Размер файла: 967 kB

Image

PREMIUM - секционный RSB

Premium-Housing-RSB_RSB-42-80_100-main-web.jpg

Размер файла: 208 kB

Image

PREMIUM - секционный RSB

Premium-Housing-RSB_RSB-42-80_100-right-back-web.jpg

Размер файла: 207 kB

Image

PREMIUM - секционный RSB

Premium-Housing-RSB_RSB-42-80_100-back-left-web.jpg

Размер файла: 132 kB

Image

PREMIUM - секционный RSB

Premium-Housing-RSB_RSB-42-80_100-right-back-two-web.jpg

Размер файла: 141 kB

Image

PREMIUM - секционный RSB

Premium-Housing-RSB_RSB-42-80_100-front-right-web.jpg

Размер файла: 133 kB

Image

PREMIUM - секционный RSB

Premium-Housing-RSB_RSB-42-80_100-from-inside-bottom-web.jpg

Размер файла: 315 kB

Image

PREMIUM - секционный RSB

Premium-Housing-RSB_RSB-42-80_100-from-inside-extrusions-web.jpg

Размер файла: 270 kB

Image

PREMIUM - секционный RSB

Premium-Housing-RSB_RSB-42-80_100-from-inside-bottom-two-web.jpg

Размер файла: 303 kB

Image

PREMIUM - секционный RSB

Premium-Housing-RSB_RSB-42-80_100-handle-hinges-web.jpg

Размер файла: 323 kB

Image

PREMIUM - секционный RSB

Premium-Housing-RSB_RSB-42-80_100-left-front-two-web.jpg

Размер файла: 141 kB

Image

PREMIUM - секционный RSB

Premium-Housing-RSB_RSB-42-80_100-from-inside-top-web.jpg

Размер файла: 290 kB