| CONTEG

PREMIUM - серия RUN

Расширенный уровень доступа к установленному оборудованию - через переднюю дверь и через съемные боковые стенки с замком.

Настенные шкафы серии RUN класса PREMIUM представляют собой широкую номенклатуру универсальных шкафов для организации локальных вычислительных сетей. Эти шкафы предлагают расширенный уровень доступа к оборудованию.Благодаря съемным боковым стенкам с замком доступ к оборудованию обеспечивается спереди и с боков.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Высокая жесткость конструкции
  • Удобный доступ к установленному оборудованию — спереди и сбоку
  • Съемные боковые стенки с замком
  • Грузоподъемность — 60 кг


пара́метр значение
Высота  6, 9, 12, 15, 18 а 21U
Ширинa 600 мм
Глубина 400, 500, 600 мм
Грузоподъемность Стандартно - 60 кг 
Класс защиты (IP) Стандартное исполнение - IP30
Цвет RAL 7035
Стандартная конфигурация
  • 1 пара 19” вертикальных направляющих
  • 2 съемные боковые стенки с замком
  • Передняя дверь - тонированное закаленное стекло (EN 12 150-1) в раме с замком
  • Провода заземления компонентов шкафа
Datasheet

PREMIUM - серия RUN

PREMIUM-RUN_datasheet_RU_20210709.pdf

Размер файла: 686 kB

label_files_other_versions en CZ fr
Image

PREMIUM - серия RUN

Premium-RUN-15-60_60-main2021-WEB.jpg

Размер файла: 137 kB

Image

PREMIUM - серия RUN

Premium-RUN-15-60_60-right-back2021-WEB.jpg

Размер файла: 135 kB

Image

PREMIUM - серия RUN

Premium-RUN-15-60_60-front-right2021-WEB.jpg

Размер файла: 136 kB

Image

PREMIUM - серия RUN

Premium-RUN-15-60_60-listy-zadni-WEB.jpg

Размер файла: 61 kB

Image

PREMIUM - серия RUN

Premium-RUN-15-60_60-inside-extrusions2021-WEB.jpg

Размер файла: 389 kB

Image

PREMIUM - серия RUN

Premium-RUN-15-60_60-listy-WEB.jpg

Размер файла: 95 kB