| CONTEG

PREMIUM - кроссовый RDF

Высококачественные кроссовые шкафы для ЦОД, серверных и кроссовых помещений.

Серия RDF класса PREMIUM представлена 19" напольными кроссовыми шкафами для центров обработки данных, серверных комнат, сетевых и телекоммуникационных помещений.

Шкафы RDF совместимы со всеми типами кондиционеров из портфеля решений CONTEG по направленному охлаждению (Targeted Cooling). 

Кроссовые шкафы серии RDF класса PREMIUM могут быть оснащены всевозможными вариантами крыши и днища, позволяющими подобрать оптимальное количество, расположение и тип кабельных вводов

Шкафы серии RDF предлагаются с полным ассортиментом дверей, стенок и замков; шкафы совместимы с решениями Conteg для оптимизации воздушных потоков.

Шкафы RDF могут быть дополнены современными системами организации кабеля, кабельными организаторами повышенной емкости и системой кабельных каналов OptiWay, обеспечивающими эффективную организацию и защиту кабеля любого типа.


Высота: 42, 45, 48U

Ширина: 800 мм

Глубина: 800, 1000, 1200 мм

Грузоподъемность: 800 кг сбалансированной нагрузки

Двери: 10 типов дверейдля установки спереди и сзади; 3 типа задних стенок8 типов замков; дверь открывается на 180°, имеет левую и правую навеску

Крыша: Съемная, состоит из одной панели, может быть заменена на крыши других типов

Днище: Состоит из нескольких панелей, круглые кабельные вводы закрыты пластиковыми заглушками

Боковые стенки: 2 варианта стенок; съемные; могут оснащаться 2 типами замков.

Вертикальные направляющие: 2 пары 19" вертикальных направляющих L-типа

Класс защиты (IP): В стандартном исполнении - IP40, опционально - IP54, при установке перфорированных или вентилируемых дверей - IP20, конфигурация, подготовленная для монтажа кондиционера, - IP54 (после установки кондиционера)

Цвет: порошковое напыление RAL 7035 или RAL 9005 (другие цвета – по заказу)

Ролики и ножки: регулируемые ножки, ролики (с фиксатором или без)

Кондиционирование: Шкаф совместим с кондиционерами CoolTeg и холодильными агрегатами CoolSpot

Стандартная конфигурация

Возможны другие конфигурации: более подробная информация представлена в спецификации.

Datasheet

PREMIUM - кроссовый RDF

PREMIUM-Cabling-RDF_datasheet_RU_20210610.pdf

Размер файла: 1009 kB

label_files_other_versions de fr CZ en
Image

PREMIUM - кроссовый RDF

Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-main-web.jpg

Размер файла: 129 kB

Image

PREMIUM - кроссовый RDF

Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-right-back-two-web.jpg

Размер файла: 89 kB

Image

PREMIUM - кроссовый RDF

Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-right-back-web.jpg

Размер файла: 88 kB

Image

PREMIUM - кроссовый RDF

Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-front-right-web.jpg

Размер файла: 103 kB

Image

PREMIUM - кроссовый RDF

Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-back-left-web.jpg

Размер файла: 84 kB

Image

PREMIUM - кроссовый RDF

Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-from-inside-top-web.jpg

Размер файла: 237 kB

Image

PREMIUM - кроссовый RDF

Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-from-inside-extrusions-web.jpg

Размер файла: 288 kB

Image

PREMIUM - кроссовый RDF

Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-from-inside-bottom-web.jpg

Размер файла: 256 kB

Image

PREMIUM - кроссовый RDF

Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-left-front-two-web.jpg

Размер файла: 91 kB

Image

PREMIUM - кроссовый RDF

Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-handle-hinges-web.jpg

Размер файла: 195 kB