Пожаротушение — LES-RACK
Компактная газовая локальная система пожаротушения LES-RACK для установки в напольные шкафы.
LES-RACK — это автономная, полностью автоматическая система обнаружения и тушения пожара, предназначенная для установки в 19” серверные, телекоммуникационные шкафы, а также шкафы управления со степенью защиты IP30 или выше.
В состав устройств LES-RACK-М1 входит система обнаружения огня, контроля, оценки, связи и пожаротушения. Если необходимо оснастить модулями пожаротушения большие серверные шкафы или сразу несколько смежных шкафов, то в этом случае можно установить дополнительные устройства LES-RACK-M1.
При возгорании устройство LES-RACK заполняет защищаемое пространство безвредным газом до тех пор, пока пожар не будет полностью потушен. В составе системы пожаротушения используется огнегасящее вещество FK-5-1-12, которое находится в металлическом резервуаре. Это вещество сертифицировано чешским Техническим институтом пожарной охраны (Technical Institute of Fire Protection, Authorization Body 221). Конструкция LES-RACK не относится к сфере Директивы ЕС «Оборудование, работающее под давлением», благодаря чему имеется возможность транспортировать устройство по воздуху. После активации устройство можно заправить огнегасящим веществом непосредственно на месте установки.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Немедленное обнаружение и тушение пожара
- Тушение не наносит вреда ИТ-оборудованию
- Система является полностью автоматической
- Лёгкая установка на монтажных рельсах
- Устройство можно повторно заправить на месте установки
- Отображение статуса устройства и настройка параметров с помощью удалённого доступа по HTML
- Возможность подключения к системе пожарной сигнализации в здании
LES-RACK-M1 — это компактное устройство, которое идеально защищает ИТ-оборудование от огня. Устройство полностью изолировано от окружающей среды в центрах обработки данных или серверных помещениях.
Узнайте больше о Модулях закрытой архитектуры охлаждения — масштабируемом решении для инженерной инфраструктуры.
Артикул устройства пожаротушения: LES-RACK-M1
пара́метр | значение |
---|---|
|
|
ЛОКАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ (LES-RACK-M1) Параметр LES‑RACK-M1 Значение Ширина устройства 483 мм / 19" Высота устройства 45 мм / 1U Глубина базовой части устройства 495 мм Общая глубина устройства при выдвинутой консоли с датчиком (в соответствии с глубиной защищаемого оборудования) 860 мм, не более Вес системы без огнегасящего вещества 11 кг Вес огнегасящего вещества — FK-5-1-12 2 кг Классификация условий окружающей среды (согласно EN 60721‑3‑3) 3 k5 Класс окружающей среды A Диапазон рабочих температур От +5 до +40 °C Относительная влажность воздуха 90 % без конденсации Атмосферное давление 70 ... 106 кПа Рабочее положение Горизонтальное Рабочий режим Постоянное функционирование Входная мощность 200 ВА, не более Степень защиты IP 30 Напряжение основного источника питания 110-240 В перем. тока Частота основного источника питания 50-60 Гц |
LES-RACK-M1_datasheet_RU_20210111.pdf
Размер файла: 842 kB
Руководства
LES-RACK-M1- Instructions for the installation and operation of the fire extinguishing system
Размер файла: 1726 kB
Изображение
les-rack1.jpg
Размер файла: 121 kB
Изображение
les-rack2.jpg
Размер файла: 109 kB
Изображение
les-rack3.jpg
Размер файла: 162 kB
Изображение
les-rack4.jpg
Размер файла: 352 kB