| CONTEG

Пластиковые кабельные скобы

для горизонтальной и вертикальной организации кабеля в шкафу/открытой стойке; монтаж на 19" направляющие

Крепятся к 19" направляющим, предназначены для вертикальной и горизонтальной организации кабеля в шкафу.

  • Пластиковые скобы разных размеров для монтажа на 19" направляющие
  • Модели с монтажной пластиной, для вертикальной и горизонтальной организации кабеля, высотой 1 и 2U
  • Модели без монтажной пластины, для крепления к держателю HVM или к другим держателям кабельных организаторов
  • Цвет: RAL 9005 (скобы черные)


Image

VO-P7-80x80.jpg

Размер файла: 94 kB



conteg_text_product_product