| CONTEG

Пассивный инфракрасный датчик движения

Пассивный инфракрасный датчик движения является одним из средств обеспечения безопасности.

Пассивный инфракрасный датчик движения контролирует движения в помещениях, зданиях и зонах ограниченного доступа.


Артикул: RMS-I-DE-02

  • Угол обнаружения: 60°
  • Maximum working distance is 3 m
  • Максимальное расстояние: 3 метра К одному интеллектуальному порту последовательно может подключаться до 10 датчиков движения
  • Светодиод показывает состояние датчика
  • Полное автоопределение, включая сигнализацию в случае отключения
  • Электропитание обеспечивается устройством Ramos. Дополнительный источник электропитания не требуется
  • Кабель ЛВС (длина - 1,5 метра) для подключения датчика входит в комплект
  • Подключение обеспечивается стандартным коммутационным шнуром категории 5/6
  • Максимальная длина кабеля для подключения одного датчика движения: 300 метров
  • Максимальная совокупная длина кабеля для последовательного подключения 10 датчиков: 46 метров
  • Максимальная длина кабеля между каждым датчиком движения: до 6 метров


Изображение

RMS_I_DE_02_small_web.jpg

Размер файла: 12 kB