| CONTEG

Перфорированный кабельный лоток

для укладки кабеля в напольных шкафах в пространстве между передними и задними 19” направляющими и боковой стенкой шкафа.

Перфорированный лоток предназначен для вертикальной организации кабеля в пространстве между 19" вертикальными направляющими и боковыми стенками напольных шкафов. Различаются по типу крепления (см. подробности в доступных для скачивания материалах).

  • Предназначены для напольных шкафов высотой от 15 до 48U
  • Два типа: шириной 150 и 300 мм
  • Крепление к раме между крышей и днищем шкафа (только для шкафов класса ОПТИМУМ/ПРЕМИУМ) или к держателям вертикальных направляющих (для всех напольных шкафов)
  • Монтажный набор входит в комплект поставки




conteg_text_product_product