| CONTEG

PDU управляемые

Управляемые блоки для высокоплотного распределения электропитания на базе самых инновационных технологий.

УПРАВЛЯЕМЫЕ PDU удалённый мониторинг энергопотребления на входе и включение/выключение отдельных розеток. УПРАВЛЯЕМЫЕ PDU в исполнении POM удалённый мониторинг энергопотребления на входе, а также на каждой розетке; включение/выключение розеток.

  • Обеспечивают подачу электропитания и удалённое включение/выключениеотдельных розеток для перезагрузки серверов.
  • Измеряют напряжение и частоту, коэффициент мощности, активную и полнуюмощность, а также энергопотребление (кВт·ч).
  • Мониторинг энергопотребления по каждой розетке (исполнение POM).
  • Дисплей с подсветкой расположен на самом устройстве или отдельно (рядом с ним).
  • Встроенный веб-сервер позволяет удалённо настраивать блок PDU, получатьинформацию о его рабочих параметрах, а также включать/выключать розеткис помощью удобного веб-интерфейса.
  • Возможность интеграции PDU в систему мониторинга CONTEG Pro Server дляцентрализованного управления или в систему стороннего производителя (MIB-файлвысылается по запросу).
  • Возможна гибридная схема конфигурации PDU (соединение блоков по схемам"звезда" + "шина данных"); доступ к обоим интерфейсам может осуществляться какодновременно, так и по отдельности.
  • Совместимы с 19" ИТ-шкафами.
  • Имеются модели для горизонтального и вертикального монтажа


Материал

  • Корпус — анодированныйалюминий 1,5 мм с защитнымпокрытием против окисления.Кронштейны — нерж. сталь


Размеры

  • Длина: зависит от модели илиопределяется при конфигуриро-вании нестандартного блока PDU
  • Высота: 65 мм
  • Глубина: 52,6 мм

Цвет

  • Чёрный (стандартная конфигу-рация), красный, синий, зелёный,жёлтый, оранжевый или белый


Дисплей

  • ЖК-дисплей с подсветкой


  • Параметры электропитания1 ф 230 В переменного тока или3 ф 230/400 В переменного тока;16 А или 32 А


Измерение

  • Среднеквадратичное значениетока
  • Напряжение и частота
  • Коэффициент мощности
  • Общее энергопотребление
  • Активная (Вт) и полная (ВА) мощ-ность
  • Погрешность измерения <1 %

Шина данных

  • 2× RJ45 для соединения в шинуданных (стандарт коммуника-ции — RS-485)


Ethernet

  • Разъём RJ45
  • TCP/IP 10/100 Мбит/с, DHCP с ре-зервным статическим IP, SNMP,Modbus, API

Порт для датчика

  • Возможность подключения дат-чика температуры и влажности


Диапазон рабочих температур

  • 0...60 °C


ЗащитаНеограниченный выбор предохра-нителей, в том числе:

  • Малогабаритные автоматиче-ские выключатели
  • Плавкие предохранители
  • Стеклянные патронные предо-хранители с держателем
  • Предохранители PASCO с дер-жателем


Защита от перенапряжения


  • Модуль "горячей замены" (опци-онально)




Потребляемая мощность


  • < 3 Вт


Datasheet

PDU управляемые

PDU_datasheet_RU_20210901.pdf

Размер файла: 1888 kB

label_files_other_versions en CZ fr
Image

PDU управляемые

PDU-IPSEA.jpg

Размер файла: 126 kB

Image

PDU управляемые

program.jpg

Размер файла: 75 kB

Image

PDU управляемые

rizene-PDU-2-WEB.jpg

Размер файла: 77 kB

Image

PDU управляемые

rizene-PDU-WEB.jpg

Размер файла: 159 kB

Image

PDU управляемые

IP-SEA-008C300016_WEB.jpg

Размер файла: 171 kB

Image

PDU управляемые

program1.jpg

Размер файла: 354 kB

Image

PDU управляемые

PDU-colors.jpg

Размер файла: 113 kB

conteg_text_product_accessories