| CONTEG

PDU с мониторингом

Блоки распределения электропитания с возможностью мониторинга для надежного энергоснабжение стандартных и блейд-серверов с повышенной плотностью размещения.

PDU С МОНИТОРИНГОМ удалённый мониторинг энергопотребления на входе. УПРАВЛЯЕМЫЕ PDU удалённый мониторинг энергопотребления на входе и включение/выключение отдельных розеток.

  • Используются для подачи и распределения электропитания на ИТ-оборудование,установленное в шкафах
  • Размещение в шкафу: горизонтальный (на 19" или 10" направляющих) либо вертикаль-ный монтаж
  • Типы розеток: UTE, SCHUKO, UK, IEC320 C13, IEC320 C19 (остальные типы — по запросу)
  • Макс. нагрузка: для SCHUKO/UTE либо IEC320 C19: 16 A, 250 В; для UK: 13 A, 250 В;для IEC320 C13: 10 A, 250 В
  • Базовые PDU оснащены шнуром питания длиной 3 м и монтажными кронштейнами(для вертикального монтажа PDU рекомендуется использовать универсальные крон-штейны с артикулом DP-RP-VM-12 — заказываются отдельно)


Материал

  • Корпус — анодированныйалюминий 1,5 мм с защитнымпокрытием против окисления.Кронштейны — нерж. сталь


Размеры

  • Длина: зависит от модели илиопределяется при конфигуриро-вании нестандартного блока PDU
  • Высота: 65 мм
  • Глубина: 52,6 мм

Цвет

  • Чёрный (стандартная конфигу-рация), красный, синий, зелёный,жёлтый, оранжевый или белый


Дисплей

  • ЖК-дисплей с подсветкой


  • Параметры электропитания1 ф 230 В переменного тока или3 ф 230/400 В переменного тока;16 А или 32 А


Измерение

  • Среднеквадратичное значениетока
  • Напряжение и частота
  • Коэффициент мощности
  • Общее энергопотребление
  • Активная (Вт) и полная (ВА) мощ-ность
  • Погрешность измерения <1 %

Шина данных

  • 2× RJ45 для соединения в шинуданных (стандарт коммуника-ции — RS-485)


Ethernet

  • Разъём RJ45
  • TCP/IP 10/100 Мбит/с, DHCP с ре-зервным статическим IP, SNMP,Modbus, API

Порт для датчика

  • Возможность подключения дат-чика температуры и влажности


Диапазон рабочих температур

  • 0...60 °C


ЗащитаНеограниченный выбор предохра-нителей, в том числе:

  • Малогабаритные автоматиче-ские выключатели
  • Плавкие предохранители
  • Стеклянные патронные предо-хранители с держателем
  • Предохранители PASCO с дер-жателем


Защита от перенапряжения


  • Модуль "горячей замены" (опци-онально)




Потребляемая мощность


  • < 3 Вт


Datasheet

PDU с мониторингом

PDU_datasheet_RU_20210901.pdf

Размер файла: 1888 kB

label_files_other_versions en CZ fr
Image

PDU с мониторингом

pdu-WEB.jpg

Размер файла: 75 kB

Image

PDU с мониторингом

monitored-pdu-4-web.jpg

Размер файла: 73 kB

Image

PDU с мониторингом

monitored-pdu-3-web.jpg

Размер файла: 65 kB

Image

PDU с мониторингом

monitor-color-pdu.jpg

Размер файла: 383 kB

Image

PDU с мониторингом

program1.jpg

Размер файла: 354 kB

Image

PDU с мониторингом

IP-SEI-318C36C932.jpg

Размер файла: 41 kB

Image

PDU с мониторингом

program.jpg

Размер файла: 75 kB

Image

PDU с мониторингом

PDU-colors.jpg

Размер файла: 113 kB

conteg_text_product_accessories