| CONTEG

PDU базовые

Базовые блоки для организации надежного распределения электропитания для приложений с базовыми требованиями к безопасности и функциональности.

Базовые блоки распределения электропитания (PDU) предназначены для стандартных приложений. Эти модели предлагают надежное электроснабжение для шкафов, установленных в стандартных условиях.

Базовые блоки распределения электропитания (PDU) также позволяют организовать надежное энергоснабжение серверных помещений с повышенной плотностью размещения оборудования. Эти модели предлагают надежное электроснабжение для шкафов, в которых установлены стандартные серверы и блейд-серверы.

  • Используются для подачи и распределения электропитания на ИТ-оборудование, установленное в шкафах
  • Размещение в шкафу: горизонтальный (на 19" или 10" направляющих) либо вертикаль- ный монтаж
  • Типы розеток: UTE, SCHUKO, UK, IEC320 C13, IEC320 C19 (остальные типы — по запросу)
  • Макс. нагрузка: для SCHUKO/UTE либо IEC320 C19: 16 A, 250 В; для UK: 13 A, 250 В; для IEC320 C13: 10 A, 250 В
  • Базовые PDU оснащены шнуром питания длиной 3 м и монтажными кронштейнами (для вертикального монтажа PDU рекомендуется использовать универсальные кронштейны с артикулом DP-RP-VM-12 — заказываются отдельно)


Материал

  • Корпус: анодированный алю-миний с защитным покрытиемпротив окисления, пластик PA6
  • Монтажные кронштейны: листо-вая сталь

Размеры

  • Длина: зависит от модели илиопределяется при конфигуриро-вании нестандартного блока PDU
  • Высота: 44 мм
  • Глубина: 48 или 50 мм

Параметры электропитания

  • 1 ф 230 В переменного тока либо3 ф 230/400 В переменноготока; 16 А или 32 А


Комплект поставки

  • Блок распределения электропи-тания, оснащённый несъёмнымшнуром питания 3 м с вилкой
  • Кронштейны для горизонталь-ного монтажа


Datasheet

PDU базовые

PDU_datasheet_RU_20210901.pdf

Размер файла: 1888 kB

label_files_other_versions en CZ fr
Image

PDU базовые

DP-RP-09_cely.jpg

Размер файла: 80 kB

Image

PDU базовые

DP-RP-12-IECC13.jpg

Размер файла: 87 kB

Image

PDU базовые

DP-RP-06-SCHUSP.jpg

Размер файла: 793 kB

Image

PDU базовые

DP-RP-09-SCHU.jpg

Размер файла: 57 kB

Image

PDU базовые

PDU-basic2.jpg

Размер файла: 98 kB

Image

PDU базовые

DP-RP-12-IECC13.jpg

Размер файла: 87 kB

Image

PDU базовые

DP-RP-06-UTESP.jpg

Размер файла: 962 kB

Image

PDU базовые

DP-RP-O8-UTES-back.jpg

Размер файла: 123 kB

Image

PDU базовые

DP-RP-O8-UTES-front.jpg

Размер файла: 138 kB

Image

PDU базовые

DP-RP-09-UTE.jpg

Размер файла: 63 kB

conteg_text_product_accessories