| CONTEG

Кондиционеры наружной установки

Кондиционеры наружной установки мощностью от 380 до 4000 Вт

Supply includes:

  • Unit ready for connection


Материал корпуса:

стальной лист/нержавеющая сталь/

алюминий, покрытие - порошковая эмаль

Цвет: RAL 7035 (светло-серый)

Хладагент: R134a

Степень защиты:

  • Воздушный контур шкафа: IP54
  • Воздушный контур окружающей среды: IP24

Монтаж:

  • Навесной

Сертификаты: UL, CUL, CE

Примечание: поставляются со шкафами outTEG наружной установки, отверстие для монтажа кондиционера

выполняется в одной из боковых стенок или в двери шкафа (согласно требованию клиента).

Изображение

outdoor-wall-mounted-air-conditioning-unit.jpg

Размер файла: 179 kB

Изображение

outTEG-OMR-outdoor-cooling-unit.jpg

Размер файла: 84 kB

Изображение

outTEG-OMR-air-flow-direction.jpg

Размер файла: 128 kB

Изображение

outdoor-wall-mounted-air-conditioning-unit-web.jpg

Размер файла: 107 kB

Изображение

outdoor-cooling-units-family-front.jpg

Размер файла: 148 kB

Изображение

outdoor-cooling-units-family-rear.jpg

Размер файла: 177 kB