| CONTEG

Oткрытые стойки RSG2

Однорамные открытые стойки повышенной грузоподъемностью для кабельных организаторов повышенной емкости VMF.

Однорамные открытые стойки серии RSG2 обладают повышенной грузоподъемностью и предназначены для применения вместе с кабельными организаторами повышенной емкости серии VMF. Открыте стойки серии RSG2 обеспечивают абсолютный доступ к установленному оборудованию. Однорамные открытые стойки серии RSG2 представлены двумя моделями с различной грузоподъемностью. Стойки грузоподъемностью 500 кг идеально подходят для приложений с повышенной плотностью кабельной проводки, а стойки грузоподъемностью 1000 кг как нельзя лучше подходят для установки тяжелого оборудования. Стойки также могут устанавливаться в сервисных и тестовых лабораториях, в которых важно обеспечить простоту доступа к исследуемому оборудованию.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Двухрамная открытая стойка для тяжелого ИТ-оборудования (до 1500 кг)
  • Неограниченный доступ для установки оборудования
  • Возможность конфигурирования на объекте монтажа, включая регулировку глубины
  • Совместимость с системой кабельных организаторов повышенной ёмкости HDWM
  • Поставляется в разобранном виде для установки на объектах, на которые из-за узких коридоров или дверных проёмов нельзя занести собранную стойк


Высота: 27, 42, 47U

Ширина: 550 мм

Глубина: 100 мм

Грузоподъемность: 500 кг (сбалансированной нагрузки; стойки любой высоты), 1000 кг (сбалансированной нагрузки; стойки высотой 42,47U).

Класс защиты (IP): IP00 (защиты нет)

Цвет: RAL 9005Неограниченный доступ

В отличие от 19" шкафов открытые стойки обеспечивают неограниченный доступ к оборудованию; однако, открытые стойки не обеспечивают защиту оборудования (степень защиты - IP00), и поэтому устанавливать их рекомендуется в помещениях с контролем доступа и защитой от пыли.

Грузоподъемность:

Грузоподъемность однорамных открытых стоек серии RSG2: 500 или 1000 кг. Стойки грузоподъемностью 500 кг идеально подходят для установки стандартного оборудования, тогда как стойки грузоподъемностью 1000 кг (сбалансированной нагрузки) как нельзя лучше подходят для установки тяжелого оборудования.

Совместимость с номенклатурой кабельных организаторов повышенной емкости

Однорамные открытые стойки рассчитаны на установку кабельных организаторов повышенной емкости, и поэтому они полностью совместимы друг с другом – более подробно о кабельных организаторах повышенной емкости (HDWM)

Стандартное оборудование

  • 1 пара 19" вертикальных направляющих с маркировкой «юнитов»,
  • 2х верхних поперечины,
  • 2x опорных уголка


Datasheet

Oткрытые стойки RSG2

RSG2_datasheet_RU_20210526.pdf

Размер файла: 607 kB

label_files_other_versions en de fr
Stencil

Oткрытые стойки RSG2

rsg2v2000.zip

Размер файла: 1104 kB

Image

Oткрытые стойки RSG2

open-frame-RSG2-42-19-LA-WEB.jpg

Размер файла: 84 kB

Image

Oткрытые стойки RSG2

open-frame-RSG2-42-19-LA-front-right-WEB.jpg

Размер файла: 88 kB

conteg_text_product_accessories