Oткрытые стойки RS
Базовые открытые стойки для размещения ИТ-оборудования в закрытых помещениях с контролем доступа и благоприятной средой для оборудования.
Открытые стойки серии RS предназначены для установки оборудования в закрытых помещениях с контролируемым доступом и благоприятной средой для эксплуатации установленного оборудования. Они также могут использоваться вместо шкафов. Стойки предлагаются в однорамном и двухрамном исполнении. Грузоподъемность открытых стоек серии RS и их совместимость с системами организации кабеля отличаются от характеристик открытых стоек серии RGS.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
- Лёгкая конструкция
- Однорамная или двухрамная
пара́метр | значение |
---|---|
Высота | 27, 36, 42, 45U |
Ширина | 559 мм |
Глубина | 600 мм (размер основания) |
Грузоподъемность | 200 кг (однорамная), 400 кг (двухрамная) |
Класс защиты (IP) | IP00 - стойка не обеспечивает защиту установленного оборудования |
Цвет | RAL 9005С тандартная конфигурация |
Рама | – в заказе должно быть указано количество рам (1 или 2), основание с регулируемыми ножками (их можно заменить на колесики, которые заказываются дополнительно), комплект крепежа для сборки |
Спецификация
RS_datasheet_RU_20210526.pdf
Размер файла: 738 kB
Скачать файл
ru
Изображение
open-frame-RS-42-plus-RS-main-WEB.jpg
Размер файла: 75 kB
Изображение
open-frame-RS-42-plus-RS-front-right-WEB.jpg
Размер файла: 76 kB
Изображение
open-frame-RS-42-plus-RS-42-on-RS-P-main-WEB.jpg
Размер файла: 110 kB
Изображение
open-frame-RS-42-plus-RS-42-on-RS-P-front-right-WEB.jpg
Размер файла: 113 kB