| CONTEG

Осветительные панели

для обеспечения освещения внутри шкафа; некоторые модели оснащены магнитами, что позволяет размещать их в любой точке шкафа.

Предназначены для обеспечения освещения в шкафу. Некоторые модели оснащены магнитами, что позволяет размещать их в любой точке шкафа.


Лампа:

  • LED, угол 120°, 6500 К

Световой поток:

  • 400 лм

Напряжение/частота:

  • 24-265 В посто-янного/переменного тока ~ 50/60 Гц

Потребляемая мощность:

  • 5 Вт

Управление включением:

  • встроенный датчик движения,время выключения — 5 мин.

Диапазон рабочих температур:

  • от -30 до +70 °C

Размеры:

  • 357,4 х 32 х 35,5 мм(В х Ш х Г)

Вес:

  • 140 г.

Сертификация:

  • CE, UL

Монтаж:

  • на магнитах


Осветительные панели

Размер файла: 0 kB

label_files_other_versions CZ en
Image

Осветительные панели

DP-OJ-06.jpg

Размер файла: 122 kB