| CONTEG

OPTIMAL - компактный кроссовый шкаф

Шкафы для установки медных или волоконно-оптических кроссов высокой плотности.

Это решение состоит из основной и дополнительной секции компактного кроссового шкафа. Шкаф может устанавливаться отдельно, и благодаря компактной стандартной глубине (300 или 400 мм) не препятствует доступу в коридоры. Основная секция компактного кроссового шкафа оснащается комплектом 19” направляющих (42U или 45U) и парой монтажных панелей для организации коммутационных шнуров. Расположение 19” направляющих и монтажных панелей относительно друг друга и относительно боковых стенок шкафа может быть подстроено под требования заказчика. Положение 19” направляющих и монтажных панелей может также регулироваться относительно глубины шкафа. Пространство для организации кабеля может быть расширено с помощью дополнительной секции, которая может быть установлена с обоих боков основной секции компактного кроссового шкафа.

пара́метр значение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНОЙ СЕКЦИИ КОМПАКТНОГО КРОССОВОГО ШКАФА:

 

Цельносварная конструкция

Высота

 42 и 45U
Ширина 900 мм
Глубина 300 и 400 мм
Класс защиты (IP) IP30, не более
Грузоподъемность 400 кг
 

Напольное исполнение (шкаф рекомендуется закрепить к стене или скрепить два шкафа «спиной к спине»)

Регулируемое положение 19” направляющих – пара направляющих двигается вперед-назад по глубине шкафа, выставляется левее, по центру или правее относительно фронтальной панели шкафа

Пара монтажных панелей для организации коммутационных шнуров и 19” направляющие устанавливаются в шкафу в положении согласно требованиям клиента

Монтажные панели могут оснащаться аксессуарами для организации кабеля

  • Катушки для хранения запаса волоконно-оптического кабеля – HDWM-FSS-50 или HDWM-FSS-100 (в комплект входит 4x HDWM-FSS-50)
  • Пластиковые кабельные скобы – VO-xxx-o
  • Металлические кабельные скобы - VO-Wx-xx/xx

Крыша и днище оснащены отверстиями под кабельные вводы, закрытыми металлическими или пластиковыми заглушками Передние двустворчатые двери – сплошной стальной листмноготочечный замокзадняя и боковые стенки с замком. Общая полезная глубина установленного оборудования - 264 мм Если 19” направляющие установлены спереди:

  • Полезная глубина в задней части шкафа - 254 мм (у шкафов глубиной 300 мм), 354 мм (у шкафов ROF-CS глубиной 400 мм); если устанавливаются аксессуары для организации кабеля, то полезная глубина будет другой
  • Полезное пространство спереди ограничено многоточечным замком и составляет 10-15 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ КОМПАКТНОГО КРОССОВОГО ШКАФА:

Цельносварная конструкция

 

Высота

 42 и 45U

42 и 45U 300 мм

Глубина: 300 и 400 мм

Класс защиты (IP): IP30, не более

Грузоподъемность: 200 кг

Дополнительная секция может быть установлена с обоих боков основной секции компактного кроссового шкафа. Дополнительная монтажная панель для организации коммутационных шнуров Монтажные панели оснащаются следующими аксессуарами для организации кабеля:

  • Катушки для хранения запаса волоконно-оптического кабеля – HDWM-FSS-50 или HDWM-FSS-100 (в комплект входит 2x HDWM-FSS-50)
  • Пластиковые кабельные скобы – VO-xxx
  • Металлические кабельные скобы - VO-Wx-xx/xx

Крыша и днище оснащены отверстиями под кабельные вводы, закрытыми металлическими или пластиковыми заглушкамиПередняя дверь – сплошной стальной лист, 1 точечный замок; задняя и боковые стенки с замком

Спецификация

DS-optimal-rof-ru.pdf

Размер файла: 1677 kB

Другие версии en CZ de fr

Изображение

Optimal-cable-management_ROF-CS-42-30_40-SVYUA_a_ROF-CS-42-90_40-CWYUA-main-web.jpg

Размер файла: 84 kB

Изображение

Optimal-cable-management_ROF-CS-42-30_40-SVYUA_a_ROF-CS-42-90_40-CWYUA-main-open-doors-web.jpg

Размер файла: 164 kB

Изображение

Optimal-cable-management_ROF-CS-42-30_40-SVYUA_a_ROF-CS-42-90_40-CWYUA-front-right-web.jpg

Размер файла: 72 kB

Изображение

Optimal-cable-management_ROF-CS-42-30_40-SVYUA_a_ROF-CS-42-90_40-CWYUA-right-back-web.jpg

Размер файла: 76 kB

Изображение

Optimal-cable-management_ROF-CS-42-30_40-SVYUA_a_ROF-CS-42-90_40-CWYUA-back-left-web.jpg

Размер файла: 65 kB

Изображение

Optimal-cable-management_ROF-CS-42-30_40-SVYUA_a_ROF-CS-42-90_40-CWYUA-handle-hinges-web.jpg

Размер файла: 166 kB