| CONTEG

Настенные волоконно-оптические боксы

для разделки волоконно-оптического кабеля вне 19" шкафов.

Настенные волоконно-оптические боксы используются для разделки оптического кабеля вне 19" шкафов. В зависимости от количества волокон в кабеле предлагаются одинарные или двойные боксы, дополняемые широким ассортиментом лицевых панелей.

пара́метр значение
тип Одинарные (ORN-01) и двойные (ORN-02) боксы
  В двойном боксе возможна установка до 24 портов на основе разъемов типа ST, SC или FC; 12 портов на основе разъемов типа DSC или FCD
  В ординарном боксе возможна установка до 8 портов на основе разъемов типа ST, SC или FC; до 4 портов на основе разъемов типа DSC или FCD
  Модульные панели с отверстиями для волоконно-оптических разъемов
 

Незадействованные отверстия могут быть закрыты заглушками

 

Ввод кабеля через кабельные вводы PG

 

Комплект для монтажа сплайс-кассеты

Цвет

RAL 7035

Спецификация

DS-fiber-optic-products-ru.pdf

Размер файла: 910 kB

Другие версии en CZ de fr

Изображение

ORN-02-35x-30.jpg

Размер файла: 30 kB

Изображение

ORN-01-30x18.jpg

Размер файла: 26 kB

Изображение

ORN-02-35x-30-open.jpg

Размер файла: 37 kB

Аксессуары