| CONTEG

Модульные цоколи

Цоколи используются для повышения эстетики и устойчивости напольных шкафов, используются вместо ножек или роликов.

Цоколи используются вместо ножек или роликов для повышения устойчивости шкафа, а также для улучшения его внешнего вида. Применение цоколя с фильтром позволяет обеспечить приток в шкаф очищенного от пыли воздуха. Цоколи также используются для хранения запаса кабеля.

  • Для напольных шкафов серий RDF, RSF, RSB, RI7 и RM7
  • Высота цоколя: 100 мм
  • Поставляются в разобранном виде; крепеж и инструкция по сборке прилагаются
  • В состав цоколя входят: набор уголков с передней и задней панелью + набор боковых панелей
  • Карта цветов: RAL 9005 (чёрный) и RAL 7035 (светло-серый)


НАБОР УГОЛКОВ ЦОКОЛЯ С ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ПАНЕЛЬЮ

  • Набор из двух панелей цоколя с уголками для шкафов всех серий
  • Размер соответствует ширине шкафа или кондиционера CoolTeg Plus
  • Грузоподъёмность: 1700 кг
  • Высота: 100 мм

НАБОР БОКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

  • Набор из двух панелей цоколя для шкафов всех серий
  • Размер соответствует глубине шкафа или кондиционера CoolTeg Plus
  • Высота: 100 мм


Модульные цоколи

Размер файла: 0 kB

label_files_other_versions CZ en
Image

Модульные цоколи

DP-PR-L80+DP-PR-S100.jpg

Размер файла: 126 kB

Image

Модульные цоколи

DP-PR-L80.jpg

Размер файла: 49 kB

Image

Модульные цоколи

DP-PR-L80+DP-PR-S100.jpg

Размер файла: 126 kB

Image

Модульные цоколи

3xRSF+DP-PR-L80+DP-PR-S100.jpg

Размер файла: 788 kB

Image

Модульные цоколи

DP-PR-L80+DP-PR-S100.png

Размер файла: 5 kB

Image

Модульные цоколи

filtr-(dp-p-f)-podstavec.jpg

Размер файла: 88 kB

Image

Модульные цоколи

modularni-podstavec-pod-RSF.jpg

Размер файла: 25 kB

Image

Модульные цоколи

modularni-podstavec-pod-RSF-1653px.jpg

Размер файла: 233 kB

Image

Модульные цоколи

DP-PR-S100.jpg

Размер файла: 41 kB

Image

Модульные цоколи

filtr-(dp-p-f)-na-podstavci.jpg

Размер файла: 81 kB