| CONTEG

Металлические кабельные скобы

для вертикальной укладки кабеля в шкафу/открытой стойке; монтаж на 19" направляющие.

Скобы VO-W применяются для вертикальной организации кабеля в распределительных шкафах. Крепятся к 19" направляющим.

  • Размеры 100x140 мм, 100x100 мм
  • Монтажное основание с 4 отверстиями для крепления к фронтальным или боковым отверстиям 19” вертикальных направляющих
  • Металлические скобы оцинкованы
  • Ввод кабеля спереди или сбоку
  • В комплект поставки входят 10 cкоб




conteg_text_product_product