| CONTEG

КВМ-решения - KVM/LCD

Компактный форм-фактор (высота - 1U), простота настройки и управления отдельными серверами и каскадами серверов.

КВМ-консоли разработаны для серверных помещений или больших ЦОД. Консоли обеспечивают прямой или удаленный доступ к отдельным серверам или к каскадам серверов. С помощью консоли производства компании Conteg можно настраивать и администрировать серверы производства всех ведущих производителей (IBM, HP, DELL, SUN и др.). Они могут использоваться с КВМ-переключателем и консолью с ЖК-дисплеем. Эти компактные устройства (высота - 1U) поставляются с клавиатурой и сенсорной панелью «тачпад».

КВМ-консоли совместимы с консолями с ЖК-дисплеем (размер экрана по диагонали: 17" или 19").

Консоли с ЖК-дисплеем

Конструкция консоли с ЖК-дисплеем позволяет убирать экран в то время, когда он не используется, благодаря чему общая высота консоли со сложенным ЖК-дисплеем не превышает 1U. Консоль также оснащена рельсами для монтажа и выдвижения. Существенное преимущество консолей с ЖК-дисплеем Conteg заключается в наличии полноценной клавиатуры (в том числе цифровой) со 104 клавишами (опционально – клавиатура с местной языковой локализацией) и сенсорной панели «тачпад».

  • Вход PS/2 или USB в консоли с ЖК-дисплеем (в соответствии с разъемом кабеля)
  • Клавиатуры оснащаются сенсорными панелями «тачпад» (опционально оснащаются трекболом) 
  • Местная языковая локализация клавиатуры:
  • США, Великобритания, Япония, Германия, Франция, Италия, Россия, Испания, Китая, Корея, Дания, Швейцария, Норвегия и европейские раскладки клавиатуры - европейская раскладка клавиатуры поставляется по умолчанию 
  • Экранное меню с поддержкой различных языков
  • Возможность фиксации выдвижных направляющих для предотвращения перемещения полки в процессе работы с клавиатурой 
  • Простота подключения КВМ-консоли
  • Питание от 230 В (от 12, 24 и 48 В – по заказу)

Консоли с ЖК-дисплеем могут комплектоваться различными КВМ-переключателями, предлагаемыми компанией Conteg. В случае, если Вы не нашли подходящую консоль с ЖК-дисплеем или КВМ-консоль, свяжитесь с намм. Многие специализированные переключатели и консоли с ЖК-дисплеем не входят в стандартный ассортимент продукции и поставляются по заказу.


пара́метр значение
KVM/LCD
  • КВМ Кат. 5 с высокой плотностью портов: 16 или 32 порта USB (PS2) КВМ с 8 или 16 портами
  • Экономически эффективное решение
  • Совместимость со всеми операционными системами, включая Windows Vista, 2003/XP/2000, Linux, Netware и Unix
Аксессуары для КВМ-решений 
  • КВМ-кабель, USB, 3 м: K -C-USB-3
  • КВМ-кабель, PS/2, 3 м: K -C-PS2-3
  • Коммутационный кабель, Кат.5e, STP, 3м, серый: K -C-STP-3 
  • Адаптер PS/2-dongle для КВМ Кат. 5: K -D-PS2
  • Адаптер USB-dongle для КВМ Кат.5: K -D-USB

DS-keyboard-video-mouse-solutions-en.pdf

Размер файла: 489 kB

DS-kvm-lcd-cz.pdf

Размер файла: 774 kB

Image

КВМ-решения - KVM/LCD

LKD151_171.jpg

Размер файла: 82 kB



conteg_text_product_product