| CONTEG

Варианты крыши и днища шкафов класса PREMIUM

крыша и днище шкафа класса PREMIUM могут быть подобраны под потребности заказчика.

Благодаря тому, что крыша и днище состоят из различных вариантов съемных панелей, шкафы класса ПРЕМИУМ могут быть гибко сконфигурированы под нужды клиента. 3 типа цельных крышных панелей и всевозможные варианты наборного днища позволяют создать уникальный интерфейс между системами организации кабеля внутри и вне шкафа (например, между системами кабельных организаторов повышенной емкости и кабельных каналов OptiWay ). Нужно просто выбрать ту конструкцию панели (количество и тип кабельных вводов), которая оптимально подойдет для решения поставленной задачи. Все представленные здесь панели совместимы со шкафами серий PREMIUM Server RSF и PREMIUM Cabling RDF.

ВАРИАНТЫ КРЫШИ

Крыша состоит из одной панели, на выбор предлагается 3 варианта панелей. Панели поставляются либо со шкафом (устанавливаются на заводе), либо отдельно (в картонных упаковках). Отверстия под кабельные вводы закрыты прямоугольными стальными/круглыми пластиковыми заглушками.

ВАРИАНТЫ ДНИЩА

Днище наборное. Обычно днище состоит из 3 или 4 панелей. Панели поставляются либо со шкафом (устанавливаются на заводе), либо отдельно (в картонных упаковках). Отверстия под кабельные вводы закрыты прямоугольными стальными/круглыми пластиковыми заглушками. Днище иногда может поставляться в виде одинарной панели (например, шкафы высокого класса защиты IP).



Тип крыши и днища можно указать при заказе шкафов RSF/RDF. У каждой серии шкафов есть варианты крыши, подходящие для нее наилучшим образом (см. таблицу заказа шкафов RSF/RDF).

Ниже представлены варианты стандартных конфигураций крыши/днища:

AКрыша - типа P (цельная панель), днище - типа X (цельная панель), для шкафов со степенью защиты IP54

CБез крыши, днище - типа X, при заказе шкафа с опцией подготовки для монтажа кондиционер

EКрыша - типа F (цельная панель), днище – наборное (из нескольких панелей) (600x800: типа BFB - набирается из панелей типа B, F и B, 600x1000: типа BHB, 600x1200: типа BFFB, 800x800: типа CFC, 800x1000: типа CHC, 800x1200: типа CFFC)

Крыша - типа F (цельная панель), без днища – для монтажа на фальшпол или цоколь

HКрыша - типа I (цельная панель), днище – наборное (состоит из нескольких панелей) (800x800: типа CFC, 800x1000: типа CHC, 800x1200: типа CFFC)

IКрыша - типа I (цельная панель), без днища – для монтажа на фальшпол или цоколь

XБез крыши и днища

 

При выборе опции «X» или при необходимости заказа индивидуальной конфигурации крыши/днища можно воспользоваться следующими комбинациями кодов:

CO-TU-60/80-X -Y - крыша, выбранного заказчиком типа, поставляется отдельно в картонной коробке. Габариты должны соответствовать габаритам шкафа. Вместо «X» нужно указать тип панели (код B, F, I).

CO-BU-60-XY - днище, выбранного заказчиком типа, поставляется отдельно в картонной коробке. Габариты должны соответствовать габаритам шкафа. Вместо «X» нужно указать тип днища (коды с А по I). Необходимо указать тип каждой из 3 или 4 панелей, входящих в состав днища.

Варианты крыши и днища шкафов класса PREMIUM

Размер файла: 0 kB

label_files_other_versions en CZ CZ en
Image

Варианты крыши и днища шкафов класса PREMIUM

horni-kryt-B-600x800-WEB.jpg

Размер файла: 65 kB