iSEVEN SERVER
Эта конфигурация шкафа отвечает самым высоким требованиям и отличается исключительно выгодным соотношением между ценой и рабочими характеристиками, что делает шкафы iSEVEN SERVER превосходным решением для повседневных задач.
После тщательных исследований мы разработали самую востребованную конфигурацию шкафа для серверных помещений. Проект получил название iSEVEN SERVER. Данная конфигурация отвечает самым высоким требованиям и отличается исключительно выгодным соотношением между ценой и рабочими характеристиками. Благодаря этому, шкафы iSEVEN SERVER являются превосходным решением для повседневных задач там, где необходима грузоподъёмность до 1500 кг независимо от того, нужен ли цельносварной или разборный каркас шкафа. Так как для правильной работы серверов важен достаточный расход воздуха, шкафы оснащены вентилируемыми дверями с высшим в своем классе процентом перфорации - 86%.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Серверный шкаф для стандартного ИТ-оборудования, грузоподъемность до 1000 кг
- Высший в своем классе процент перфорации дверей (86%) снижает энергопотребление вентиляторов установленного ИТ-оборудования
- Совместимость с вертикальными блоками распределения электропитания
пара́метр | значение |
---|---|
Высота | 42U, 45, 48 U |
Ширина | 600 или 800 мм |
Глубина | 1000, 1200 мм |
Грузоподъемность | 1500 кг |
19” направляющие | 2 пары 19” вертикальных направляющих A-типа (для шкафов шириной 600 или 800 мм) с креплением в верхней и нижней частях каркаса (доп. вертикальные 24U для ширины 800 мм), с возможностью установки на произвольной глубине (регулировка изнутри шкафа) |
Передняя дверь | одностворчатая вентилируемая (повышенный процент перфорации – 86%); поворотная ручка с замком (профиль стандарта DIN, универсальный ключ типа 333, одноточечный механизм запирания) |
Задняя дверь | одностворчатая вентилируемая (повышенный процент перфорации – 86%); поворотная ручка с замком (профиль стандарта DIN, универсальный ключ типа 333, одноточечный механизм запирания) |
Боковые стенки | две съемные боковые стенки, стандартный замок, универсальный ключ |
iSEVEN-Server_datasheet_RU_20220110.pdf
Размер файла: 748 kB
Руководства
ASSEMBLY_AND_OPERATING_MANUAL_RI7.pdf
Размер файла: 1251 kB
Изображение
iSEVEN-Server_RI7-42-80_100-S2-main-web.jpg
Размер файла: 225 kB
Изображение
iSEVEN-Server_RI7-42-80_100-S2-front-right-web.jpg
Размер файла: 122 kB
Изображение
iSEVEN-Server_RI7-42-80_100-S2-right-back-two-web.jpg
Размер файла: 129 kB
Изображение
iSEVEN-Server_RI7-42-80_100-S2-right-back-web.jpg
Размер файла: 220 kB
Изображение
iSEVEN-Server_RI7-42-80_100-S2-back-left-web.jpg
Размер файла: 128 kB
Изображение
iSEVEN-Server_RI7-42-80_100-S2-left-front-web.jpg
Размер файла: 129 kB
Изображение
iSEVEN-Server_RI7-42-80_100-S2-handle-hinges-web.jpg
Размер файла: 329 kB
Изображение
iSEVEN-Server_RI7-42-80_100-S2-inside-top-web.jpg
Размер файла: 337 kB
Изображение
iSEVEN-Server_RI7-42-80_100-S2-inside-extrusions-web.jpg
Размер файла: 492 kB
Изображение
iSEVEN-Server_RI7-42-80_100-S2-inside-bottom-web.jpg
Размер файла: 399 kB