| CONTEG

iSEVEN — серия RI7

Бюджетное решение — исключительно выгодное соотношение между ценой, удобством эксплуатации и качеством.

Шкафы RI7 класса iSEVEN характеризуются исключительно выгодным соотношением между ценой, удобством эксплуатации и качеством. Шкафы этой серии идеально подойдут монтажникам и конечным пользователям, которые не хотят тратить время на выбор из множества опций и на формирование сложных кодов для заказа. Проведя тщательное исследование, мы определили наиболее востребованные типоразмеры и реализовали их в универсальной конструкции шкафов этой серии.

Шкафы RI7 класса iSEVEN идеально подходят для установки в серверных комнатах, сетевых и телекоммуникационных помещениях, когда не предъявляются особые требования по грузоподъемности, количеству кабельных вводов и дверей/стенок шкафов. Нами найден оптимальный баланс между количеством опций, конкурентоспособной ценой и наличием продукции на складе.


пара́метр значение
Высота 21, 27, 42, 45, 48U
Ширина 600 или 800 мм
Глубина 600, 800, 1000 мм
Грузоподъемность  800 кг
Двери  2 типа дверей (типы G, S) для установки спереди и сзади; 1 тип задней стенки; дверь открывается на 180°, имеет левую и правую навеску
Боковые стенки съемные с замком
Крыша и днище отверстия под вентиляторные модули и кабельные вводы. Количество отверстий зависит от площади основания шкафа.
Ролики и ножки  регулируемые ножки, ролики (с фиксатором или без)
Вертикальные направляющие  2 пары 19" вертикальных направляющих L-типа, которые могут быть установлены на произвольной глубине. Предлагаются другие конфигурации: более подробная информация представлена в спецификации.
Класс защиты (IP) стандартное исполнение — IP30
Цвет  порошковая эмаль RAL 7035 или RAL 9005 (другие цвета — опционально)
Стандартная конфигурация
  • 2 пары 19" вертикальных направляющих, которые могут быть установлены на произвольной глубине
  • передняя дверь из закаленного стекла (EN 12150-1) с поворотной ручкой и замком
  • задняя стенка с отверстием под кабельный ввод и замком
  • 1 пара боковых стенок с замком
  • 4 регулируемые ножки, комплект для заземления
  • 28x комплектов крепежа
Datasheet

iSEVEN — серия RI7

iSEVEN-RI7_datasheet_RU_20210525.pdf

Размер файла: 938 kB

label_files_other_versions en CZ de fr
Manual

iSEVEN — серия RI7

ASSEMBLY_AND_OPERATING_MANUAL_RI7.pdf

Размер файла: 1251 kB

Stencil

iSEVEN — серия RI7

ri7v2000.zip

Размер файла: 4235 kB

Image

iSEVEN — серия RI7

iSEVEN_RI7-42-80_100-main-web.jpg

Размер файла: 118 kB

Image

iSEVEN — серия RI7

iSEVEN_RI7-42-80_100-right-back-web.jpg

Размер файла: 71 kB

Image

iSEVEN — серия RI7

iSEVEN_RI7-42-80_100-right-back-two-web.jpg

Размер файла: 76 kB

Image

iSEVEN — серия RI7

iSEVEN_RI7-42-80_100-front-right-web.jpg

Размер файла: 89 kB

Image

iSEVEN — серия RI7

iSEVEN_RI7-42-80_100-from-inside-bottom-web.jpg

Размер файла: 240 kB

Image

iSEVEN — серия RI7

iSEVEN_RI7-42-80_100-from-inside-extrusions-web.jpg

Размер файла: 253 kB

Image

iSEVEN — серия RI7

iSEVEN_RI7-bocni-panely-WEB.jpg

Размер файла: 61 kB

Image

iSEVEN — серия RI7

iSEVEN_RI7-42-80_100-left-front-two-web.jpg

Размер файла: 91 kB

Image

iSEVEN — серия RI7

iSEVEN_RI7-42-80_100-back-right-web.jpg

Размер файла: 86 kB

Image

iSEVEN — серия RI7

iSEVEN_RI7-42-80_100-from-inside-top-web.jpg

Размер файла: 211 kB