iSEVEN - серия REN
Экономичная версия настенных шкафов, базовый уровень доступа к установленному оборудованию - через переднюю дверь шкафа.
Настенные шкафы серии REN класса iSEVEN представляют собой стандартное решение для организации локальных вычислительных сетей. Эта экономичная версия настенного шкафа обеспечивает хороший уровень доступа к установленному оборудованию через переднюю дверь.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
- Удобный доступ к установленному оборудованию через переднюю дверь
- Шкаф подвешивается на съемную заднюю стенку
- Грузоподъемность — 50 кг
пара́метр | значение |
---|---|
Высота | 6, 10, 12, 15U |
Ширинa | 530 mm |
Глубина | 300, 400, 500 мм |
Грузоподъемность | стандартно - 50 кг (сбалансированной нагрузки) |
Класс защиты (IP) | Стандартное исполнение - IP30 |
Цвет | RAL 7035 |
Стандартная конфигурация |
|
Спецификация
iSEVEN-REN_datasheet_RU_20210316.pdf
Размер файла: 710 kB
Скачать файл
ru
Изображение
iSEVEN_REN-10-60_40-main-WEB.jpg
Размер файла: 88 kB
Изображение
iSEVEN_REN-10-60_40-right-back-with-rear-panel-WEB.jpg
Размер файла: 59 kB
Изображение
iSEVEN_REN-10-60_40-front-right-WEB.jpg
Размер файла: 77 kB
Изображение
iSEVEN_REN-10-60_40-right-back-web.jpg
Размер файла: 81 kB
Изображение
iSEVEN_REN-10-60_40-inside-extrusions-WEB.jpg
Размер файла: 170 kB
Изображение
iSEVEN_REN-rear-panel-WEB.jpg
Размер файла: 45 kB
Изображение
iSEVEN_REN-zadni-panel-15U-60_50-WEB.jpg
Размер файла: 47 kB