| CONTEG

iSEVEN - серия REN

Экономичная версия настенных шкафов, базовый уровень доступа к установленному оборудованию - через переднюю дверь шкафа.

Настенные шкафы серии REN класса iSEVEN представляют собой стандартное решение для организации локальных вычислительных сетей. Эта экономичная версия настенного шкафа обеспечивает хороший уровень доступа к установленному оборудованию через переднюю дверь. 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Удобный доступ к установленному оборудованию через переднюю дверь
  • Шкаф подвешивается на съемную заднюю стенку
  • Грузоподъемность — 50 кг


пара́метр значение
Высота  6, 10, 12, 15U
Ширинa 530 mm
Глубина  300, 400, 500 мм
Грузоподъемность стандартно - 50 кг (сбалансированной нагрузки)
Класс защиты (IP)  Стандартное исполнение - IP30
Цвет RAL 7035
Стандартная конфигурация
  • 1 пара 19” вертикальных направляющих 
  • Передняя дверь — тонированное закаленное стекло (EN 12150-1) в стальной раме с замком 
  • Провода заземления компонентов шкафа
Datasheet

iSEVEN - серия REN

iSEVEN-REN_datasheet_RU_20210316.pdf

Размер файла: 710 kB

label_files_other_versions en fr CZ
Image

iSEVEN - серия REN

iSEVEN_REN-10-60_40-main-WEB.jpg

Размер файла: 88 kB

Image

iSEVEN - серия REN

iSEVEN_REN-10-60_40-front-right-WEB.jpg

Размер файла: 77 kB

Image

iSEVEN - серия REN

iSEVEN_REN-10-60_40-right-back-with-rear-panel-WEB.jpg

Размер файла: 59 kB

Image

iSEVEN - серия REN

iSEVEN_REN-10-60_40-right-back-web.jpg

Размер файла: 81 kB

Image

iSEVEN - серия REN

iSEVEN_REN-zadni-panel-15U-60_50-WEB.jpg

Размер файла: 47 kB

Image

iSEVEN - серия REN

iSEVEN_REN-10-60_40-inside-extrusions-WEB.jpg

Размер файла: 170 kB

Image

iSEVEN - серия REN

iSEVEN_REN-rear-panel-WEB.jpg

Размер файла: 45 kB