| CONTEG

iSEVEN Flex SERVER

Шкафы iSEVEN SERVER идеально подойдут для правильного размещения серверного оборудования.

Шкафы iSEVEN SERVER идеально подойдут для правильного размещения серверного оборудования. Эти шкафы совмещают в себе достоинства универсальных шкафов Ri7 и преимущества серверных шкафов RSF класса PREMIUM.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Серверный шкаф для стандартного ИТ-оборудования, грузоподъемность до 1000 кг
  • Высший в своем классе процент перфорации дверей (86%) снижает энергопотребление вентиляторов установленного ИТ-оборудования
  • Совместимость с вертикальными блоками распределения электропитания


пара́метр значение
Размеры
  • Высота: 42U, 45U
  • Ширина: 600, 800 мм
  • Глубина: 1000, 1200 мм
Грузоподъемность 1000 кг сбалансированной нагрузки
19” вертикальные направляющие 2 пары 19” вертикальных направляющих A-типа (600 или 800 мм) с креплением в верхней и нижней частях каркаса (доп. вертикальные 24U для ширины 800 мм) с возможностью установки на произвольной глубине (регулировка изнутри шкафа)
Степень защиты IP Стандартная комплектация: IP20
Передняя дверь:
  • Вентилируемая дверь с перфорацией 86%
  • Поворотная ручка с замком – DIN- профиль, универсальный ключ типа 333, одноточечный механизм запирания
  • Дверь открывается на 180°
  • Дверь имеет правую (или левую) навеску
Задняя дверь Тип и комплектация задней двери аналогичны передней двери
Боковые стенки  Съемные боковые стенки с замком
Просечки отверстий под кабельные вводы
  • Универсального размера – 300×100 мм – в задней части крыши и днища
  • Просечки отверстий универсального размера могут быть закрыты панелями-заглушками (заказываются дополнительно)
  • Увеличенного размера (только для ширины 800 мм) – 500×115 мм – по бокам в крыше и днище. Состоят из 3 частей – 1 х 300×115 мм и 2 × 100×115 мм, каждая открывается по отдельности
  • Увеличенное отверстие может быть закрыто панелью-заглушкой или стандартным щеточным вводом – среднее отверстие. Отверстие может быть защищено резиновой окантовкой (DP-KP-LEM-6) или щеточным вводом (DP-KP-KAR-6)
Просечки отверстий под вентиляторные модули:

 

  • Стандартный размер: 420×440 мм для глубины 1000 мм, 420х280 (2 шт.) для глубины 1200 мм
  • В крыше и днище
  • Могут быть закрыты панелями-заглушками (заказываются дополнительно)

Регулируемые ножки

Спецификация

iSEVEN-Flex-Server_datasheet_RU_20210602.pdf

Размер файла: 788 kB

Другие версии en CZ de fr

Руководства

ASSEMBLY_AND_OPERATING_MANUAL_iSEVEN_Flex_RM7.pdf

Размер файла: 4904 kB

Изображение

iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H.jpg

Размер файла: 296 kB

Изображение

iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-front-right-web.jpg

Размер файла: 122 kB

Изображение

iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-right-back-two-web.jpg

Размер файла: 129 kB

Изображение

iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-right-back-web.jpg

Размер файла: 220 kB

Изображение

iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-back-left-web.jpg

Размер файла: 128 kB

Изображение

iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-left-front-web.jpg

Размер файла: 129 kB

Изображение

iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-handle-hinges-web.jpg

Размер файла: 329 kB

Изображение

iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-inside-top-web.jpg

Размер файла: 337 kB

Изображение

iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-inside-extrusions-web.jpg

Размер файла: 492 kB

Изображение

iSEVEN-Flex-Server_RM7-42-80_10A-S2-H-inside-bottom-web.jpg

Размер файла: 399 kB