iSEVEN Flex - серия RM7
Разборная версия шкафов RI7, характеристики практически идентичны.
Шкафы RM7 класса iSEVEN Flex разработаны для объектов, в которые из-за ограниченного пространства не удается занести цельносварные шкафы iSEVEN (Ri7). Эти шкафы знамениты своим исключительно выгодным соотношением между ценой, удобством эксплуатации и качеством. Шкафы RM7 класса iSeven Flex поставляются в разобранном виде, удобны в транспортировке, собираются легко и быстро.
Шкафы этой серии идеально подойдут монтажникам и конечным пользователям, которые не хотят тратить время на выбор из множества опций и на формирование сложных кодов для заказа. Проведя тщательное исследование, мы определили наиболее востребованные типоразмеры и реализовали их в универсальной конструкции шкафов этой серии.
Шкафы класса iSEVEN Flex идеально подходят для установки в серверных комнатах, сетевых и телекоммуникационных помещениях, когда не предъявляются особые требования по грузоподъемности, количеству кабельных вводов и дверей/стенок шкафов. Нами найден оптимальный баланс между количеством опций, конкурентоспособной ценой и наличием продукции на складе.
пара́метр | значение |
---|---|
Высота | 21, 27, 42, 45U |
Ширина | 600, 800 мм |
Глубина | 600, 800 и 1000 мм |
Конструкция | Устойчивая конструкция каркаса; элементы соединены винтами M6; простота и быстрота сборки; поставляется в разобранном виде; сборка производится на объекте. |
Грузоподъемность | 800 кг |
Двери | 2 типа дверей ; (type G or S) for front and rear installation and 1 type of rear panel, door opening (типы G, S) для установки спереди и сзади; 1 тип задней стенки; дверь открывается на 180°, имеет левую и правую навеску |
Боковые стенки | съемные с замком |
Крыша и днище | отверстия под вентиляторные модули и кабельные вводы. Количество отверстий зависит от площади основания шкафа. |
Вертикальные направляющие | 2 пары 19" вертикальных направляющих L-типа |
Класс защиты (IP) | IP30 |
Цвет | порошковая эмаль RAL 7035 или RAL 9005 |
Стандартная конфигурация |
|
Шкаф поставляется в разобранном виде в коробках.
iSEVEN-Flex-RM7_datasheet_RU_20210812.pdf
Размер файла: 849 kB
Руководства
ASSEMBLY_AND_OPERATING_MANUAL_iSEVEN_Flex_RM7.pdf
Размер файла: 4904 kB
Чертежи
rm7v2000.zip
Размер файла: 4326 kB
Изображение
iSEVEN_RM7-42-80_100-main-web.jpg
Размер файла: 118 kB
Изображение
iSEVEN_RM7-42-80_100-front-right-web.jpg
Размер файла: 89 kB
Изображение
iSEVEN_RM7-42-80_100-right-back-two-web.jpg
Размер файла: 76 kB
Изображение
iSEVEN_RM7-42-80_100-right-back-web.jpg
Размер файла: 71 kB
Изображение
iSEVEN_RM7-42-80_100-back-right-web.jpg
Размер файла: 86 kB
Изображение
iSEVEN_RM7-42-80_100-left-front-two-web.jpg
Размер файла: 91 kB
Изображение
iSEVEN_RM7-42-80_100-handle-hinges-web.jpg
Размер файла: 204 kB
Изображение
iSEVEN_RM7-42-80_100-from-inside-top-web.jpg
Размер файла: 211 kB
Изображение
iSEVEN_RM7-42-80_100-from-inside-extrusions-web.jpg
Размер файла: 253 kB
Изображение
iSEVEN_RM7-42-80_100-from-inside-bottom-web.jpg
Размер файла: 240 kB