| CONTEG

Хаб для двух замков

Хаб для подключения двух электронных замков к модулю RDU

Хаб для подключения двух электронных замков к модулю RDU позволяет разделить один выход из модуля на два, чтобы управлять двумя замками CONTEG в одном шкафу. Хаб оснащён тремя портами RJ-45 (1 вход и 2 выхода).

При использовании модуля RDU вместе с хабом оба подключённых замка отображаются в системе как один. Так, если какой-либо из замков открыт или разблокирован ключом, то система покажет этот статус для обоих замков. Применение модулей RDU и хабов позволяет контролировать до 100 шкафов (200 замков) с одного контроллера.

Хаб не предназначен для электромагнитных замков.

 

Артикул: RMS-CON-ACS


  • В комплект поставки входят: 2 шнура длиной 4,5 м с зелёным (для считывателя) и красным (для замка) колпачком на штекере RJ-45.


Image

Хаб для двух замков

hub_2kliky.jpg

Размер файла: 9 kB

Image

Хаб для двух замков

hub_2kliky.jpg

Размер файла: 9 kB