| CONTEG

Модуль расширения, подключаемый к интеллектуальному порту RAMOS Ultra

Модуль расширения D8-8 до 8 сухих контактов (вход/выход).

Благодаря модулю расширения D8-8 к одному интеллектуальному порту RAMOS Ultra можно подключить 8 портов ввода/вывода. Например, к этому модулю расширения может быть подключен дверной контакт (например, RMS-MK- 01).


Только для RAMOS Ultra, RAMOS Plus и модуля расширения EX-I8.


Артикул: EX-D8-8

  • Этот модуль расширения совместим только с контроллером RAMOS Plus, RAMOS Ultra и модулем расширения RAMOS Ultra EX -I8
  • К одному интеллектуальному порту может подключаться до 8 сухих контактов
  • Выход: 0 В или 5 В
  • Диапазон напряжения на входе: 0-5 В
  • Датчик представляет собой разомкнутый переключатель
  • Полное автоопределение, включая сигнализацию в случае отключения
  • Электропитание обеспечивается устройством Ramos. Дополнительный источник электропитания не требуется
  • Кабель ЛВС (длина - 1,5 метра) для подключения датчика входит в комплект
  • Подключение обеспечивается стандартным коммутационным шнуром категории 5/6
  • Максимальная длина кабеля: 300 м


Модуль расширения, подключаемый к интеллектуальному порту RAMOS Ultra

Размер файла: 0 kB

label_files_other_versions CZ en
Image

Модуль расширения, подключаемый к интеллектуальному порту RAMOS Ultra

ramos-ultra-ex-d8-8.jpg

Размер файла: 142 kB