| CONTEG

Электронный замок

Электронный замок за cистема контроля доступа RAMOS ACS.

Электронный замок предназначен для установки непосредственно в дверь шкафа; для монтажа замка требуется стандартное отверстие 25 х 150 мм. Этот замок с профильным полуцилиндром можно открыть с помощью ключа.

Замок подходит для дверей с многоточечным или одноточечным механизмом запирания. Корпус замка оснащён светодиодным индикатором статуса (замок закрыт, открыт, удерживается открытым либо открыт принудительно). Данный замок является энергоэффективным устройством, потребляющим менее 50 мА в режиме ожидания и менее 250 мА в рабочем режиме. Питание замка осуществляется от контроллера

 

Артикул:  DP-ZM-E1


  • В комплект поставки входит: шнур длиной 4,5 м с красным колпачком на штекере RJ-45