| CONTEG

Двери и стенки

15 типов передних/задних дверей и задних/боковых стенок для напольных шкафов.

Двери, задние и боковые стенки защищают от несанкционированного проникновения в шкаф и обеспечивают надлежащую среду для установленного в шкафу оборудования.

ДВЕРИ

Двери обеспечивают базовую защиту шкафа. В зависимости от типа шкафа и его конфигурации двери навешиваются спереди или сзади шкафа. Предлагается 10 разных типов дверей. Все двери оснащены замками.

ЗАДНИЕ СТЕНКИ

Съемные задние стенки шкафов устанавливаются в случаях, когда нет необходимости в частом доступе к шкафу сзади или когда установка задней двери невозможна в связи с отсутствием свободного пространства. Предлагается 3 типа задних стенок.

БОКОВЫЕ СТЕНКИ

Боковые стенки используются для ограничения бокового доступа в шкаф. Они также открывают доступ к кабельной инфраструктуре шкафа в случаях, когда доступ сзади ограничен. Есть два типа боковых стенок.

 

Высота: 15-48U, в зависимости от типоразмера шкафа

Ширина: 600, 800 мм

ДВЕРИ

AДвустворчатая дверь – стекло в стальной раме, только для шкафов шириной 800 мм, только многоточечный замок (кроме шкафов Ri7 и RM7)

BДвустворчатая дверь – стекло в стальной раме с перфорацией, только для шкафов шириной 800 мм, только многоточечный замок (кроме шкафов Ri7 и RM7)

CДвустворчатая дверь – сплошной стальной лист, только для шкафов шириной 800 мм, только многоточечный замок (кроме шкафов Ri7 и RM7)

DДвустворчатая дверь – стальной лист с перфорацией, только для шкафов шириной 800 мм, только многоточечный замок (кроме шкафов Ri7 и RM7)

FДвустворчатая дверь – вентилируемая (повышенный процент перфорации – 86%), только многоточечный замок (кроме шкафов Ri7 и RM7)

Одностворчатая дверь – стекло в стальной раме

PОдностворчатая дверь – стальной лист с перфорацией

Одностворчатая дверь – сплошной стальной лист

Tдностворчатая дверь – стекло в стальной раме с перфорацией (кроме шкафов Ri7 и RM7)

WДвустворчатая дверь – вентилируемая (повышенный процент перфорации – 86%)

Двери и стенки

Размер файла: 0 kB

label_files_other_versions CZ en
Image

Двери и стенки

dvere-RSF-WEB.jpg

Размер файла: 321 kB