| CONTEG

Держатели для вертикальных кабельных организаторов и кабельных скоб

в напольных шкафах шириной 800 мм.

Предназначены для монтажа вертикальных кабельных организаторов с пластиковым каналом, кабельных скоб (заказываются дополнительно) или обеспечения дополнительных 19” посадочных мест в шкафах шириной 800 мм.

  • Два типа держателей – HVMF и HVMP
  • Держатель HVMF предназначен для монтажа кабельных организаторов; совместим с организаторами VO xx/yy и DP-VP-VR-xx
  • Держатель HVMP обеспечивает 3 дополнительных вертикальных посадочных места (19"/1U) в шкафу (грузоподъемность каждого вертикального посадочного места – до 5 кг); совместим с разделительной рамой
  • В комплект поставки входит 2 держателя
  • Держатели поставляются вместе с комплектом крепежа
  • Цвет: RAL 9005


Держатели для вертикальных кабельных организаторов и кабельных скоб

Размер файла: 0 kB

label_files_other_versions en
Image

Держатели для вертикальных кабельных организаторов и кабельных скоб

HVMF-42.jpg

Размер файла: 61 kB

Image

Держатели для вертикальных кабельных организаторов и кабельных скоб

HVM-detail-9005-600b.jpg

Размер файла: 120 kB

Image

Держатели для вертикальных кабельных организаторов и кабельных скоб

HVMF-42_side.jpg

Размер файла: 71 kB



conteg_text_product_product