| CONTEG

DCIM - Aegis

Система для управления инфраструктурой ЦОД, сбора и анализа данных, создания отчетов в реальном времени по стандартным протоколам связи.

Система управления инфраструктурой ЦОД Aegis DCIM производства компании Conteg представляет собой комплексное решение по управлению инфраструктурой центра обработки данных.

Повышенная эффективность центра обработки данных

Система управления инфраструктурой ЦОД Aegis DCIM производства компании Conteg обеспечивает сбор данных, анализ, генерацию отчетов и управление оборудованием инфраструктуры ЦОД в режиме реального времени по стандартным протоколам передачи данных. Благодаря повышенной эффективности сокращаются эксплуатационные расходы ЦОД и уменьшается негативное влияние ЦОД на окружающую среду. Применение такой системы также обеспечивает соответствие ЦОД действующим и будущим нормативным требованиям.

Интеграция с другими приложениями

Система управления инфраструктурой ЦОД Aegis DCIM производства компании Conteg рассчитана на взаимодействие со всеми типами устройств, оборудованием и другими программными приложениями. Система управления инфраструктурой ЦОД Aegis DCIM поддерживает базы данных, включая интерфейс SAP BAPI (Business Application Programming Interface), MS SQL server 2008, My SQL, Oracle, MS Access, ODBC, OLEDB, а также интеллектуальный анализ данных (Grid Control). Система поддерживает OPC, SNMP и интеллектуальный анализ данных в режиме реального времени. Система управления инфраструктурой ЦОД Aegis DCIM адаптируется под индивидуальные требования каждого клиента.

Компания Conteg предлагает три версии системы управления инфраструктурой ЦОД (DCIM):

  • Версия «SERVER ROOM» ограничена 500 точками данных* и может использоваться только вместе с продукцией производства компании Conteg. Эта версия рассчитана на объекты до 10 шкафов, 5 кондиционеров AC-SO, 2 чиллеров, 20 блоков распределения электропитания (PDU), 20дверных контактов, 20 датчиков температуры1 и 10 датчиков влажности1.

  • Версия «ENTERPRISE DC» ограничена 1500 точками данных* и может использоваться только вместе с продукцией производства компании Conteg. Эта версия рассчитана на объекты до 32 шкафов, 16 кондиционеров AC-SO, 6 чиллеров, 64 блоков распределения электропитания (PDU), 64дверных контактов, 64 датчиков температуры1 и 32 датчиков влажности1.
  • Версия «GLOBAL» соответствует требованиям любого ЦОД вне зависимости от его размера и масштаба

1 мониторинг обеспечивается системой RAMOS

* Точка данных = информация или значение (например, 5 датчиков температуры = 5 точек данных)


  • Полезная информация о состоянии серверного помещения. Такие показатели, как PUE, EUE, EER и др. отображаются на панели системы управления инфраструктурой ЦОД Aegis DCIM
  • Оповещения о неполадках, отказе оборудования, перепадах температуры, об уровнях влажности и температуры, выходящих за установленные пороговые значения
  • Мониторинг и отчетность об энергопотреблении IT-оборудования всего объекта, группы шкафов, шкафа или отдельной розетки
  • Мониторинг нагрузки прерывателей тока на основании актуальных и пиковых ежедневных значений нагрузки
  • Отчеты о загрузке мощностей
  • Локальный и удаленный доступ к данным через стандартный веб-портал
  • Обеспечение безопасности данных на различных уровнях


DCIM - Aegis

Размер файла: 0 kB

label_files_other_versions en CZ
Manual

DCIM - Aegis

DCIM-main.jpg

Размер файла: 101 kB

Image

DCIM - Aegis

Aegis-1.jpg

Размер файла: 85 kB

Image

DCIM - Aegis

DCIM-web.jpg

Размер файла: 34 kB

Image

DCIM - Aegis

DCIM-web.jpg

Размер файла: 34 kB

Image

DCIM - Aegis

DCIM-web-2.jpg

Размер файла: 84 kB

Image

DCIM - Aegis

DCIM-main.jpg

Размер файла: 101 kB

Image

DCIM - Aegis

DCIM-web-1.jpg

Размер файла: 39 kB



conteg_text_product_product