| CONTEG

CoolTop DX

CoolTop – это семейство прецизионных кондиционеров воздуха для установки на крыше ИТ-шкафов в серверных комнатах и крупных центрах обработки данных.

КОНДИЦИОНЕРЫ COOLTOP DX

Кондиционеры CoolTop DX предназначены для монтажа на крыши ИТ-шкафов. Это решение идеально подходит для эффективного направленного охлаждения серверных помещений и больших центров обработки данных.

Внутренний блок CoolTop DX подключается к наружному компрессорно-конденсаторному блоку (блокам) при помощи трубопроводов хладагента. Теплообменник кондиционера CoolTop DX оснащён двумя отдельными контурами хладагента.

 

На первом этапе кондиционер CoolTop может быть подключен к одному наружному блоку с холодопроизводительностью 19 кВт либо 24 кВт. Если нужна более высокая холодопроизводительность, к кондиционеру можно подключить второй наружный блок. После этого производительность возрастет до 38 или 48 кВт.

 

CoolTop DX — это решение, подходящее даже для тех случаев, когда клиенту крайне важ- ны вопросы энергопотребления или когда необходимо немедленно увеличить холодо- производительность в существующем помещении без каких-либо структурных изменений.

 

ПОДХОДЯТ ДЛЯ:

  • Изолированных холодных коридоров
  • Изолированных горячих коридоров
  • Могут работать с кондиционерами
  • CoolTeg Plus в одном коридоре

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

  • Не занимают места на полу
  • Нет воды в дата-центре
  • Доставляют охлажденный воздух непосредственно в холодный коридор на вход в серверные шкафы
  • Гибкая подача воздуха сверху вниз
  • Чрезвычайно низкая потребляемая мощность благодаря большому теплообменнику и осевым EC-вентиляторам
  • Современная система управления, идеально соответствующая требованиям серверов
  • Гибкость конфигурирования ЦОД
  • Для распределения воздуха не требуется фальшпол
  • Подходят для систем с изолированными горячими или холодными коридорами
  • Полная совместимость с ИТ-шкафами Conteg
  • Широкий выбор аксессуаров
  • Теплообменник с двумя контурами хладагента
  • Плавное регулирование холодопроизводительности в диапазоне 30-100 %
  • Возможность подключения 2 наружных блоков
  • Двойной поддон для сбора конденсата, сделанный из нержавеющей стали
  • и расположенный под теплообменником
  • Контроллер оснащён платой ModBus


Datasheet

CoolTop DX

CoolTop_datasheet_RU_20190717.pdf

Размер файла: 2847 kB

label_files_other_versions en CZ de
Image

CoolTop DX

CoolTop_AC-TOP3-CW-240_60_main-web.jpg

Размер файла: 353 kB

Image

CoolTop DX

CoolTop_AC-TOP3-CW-240_60_back-web.jpg

Размер файла: 386 kB

Image

CoolTop DX

displej-na-cooltopu.jpg

Размер файла: 404 kB

Image

CoolTop DX

drzak-drzaku-dotykoveho-displeje-na-stenu-lezici_cooltop-display.jpg

Размер файла: 75 kB

Image

CoolTop DX

CoolTop_AC-TOP3-CW-240_60_left-front-web.jpg

Размер файла: 252 kB

Image

CoolTop DX

cooltop1.jpg

Размер файла: 242 kB

Image

CoolTop DX

displeje-na-ulicce-tlacitka-cerne.jpg

Размер файла: 227 kB

Image

CoolTop DX

cooltop2.jpg

Размер файла: 198 kB

Image

CoolTop DX

cooltop3.jpg

Размер файла: 418 kB

Image

CoolTop DX

drzak-dotykoveho-displeje-na-stenu_cooltop-display-cerne-tlacitko.jpg

Размер файла: 74 kB