| CONTEG

CoolTeg Plus DX

Кондиционеры непосредственного охлажения (типа Direct Expansion) с компрессором, вынесенным во внешний блок.

Внутренний блок кондиционера CoolTeg DX, состоящий из вентиляторов, компонентов системы управления, испарителя, работает на базе высокоэффективного хладагент R410A. Каждый внутренний блок соединяется трубопроводами с внешним компрессорно-конденсаторным агрегатом производства компании Mitsubishi Heavy Industry. Полученная таким образом сплит-система будет работать в саморегулируемом режиме. Внешние блоки MHI оснащаются компрессорами с функцией управления частотой вращения, электронными расширительными клапанами и другими компонентами. Внешние блоки доступны в три вариантах: 7кВт, 12 кВт и 18 кВт.

В кондиционерах CoolTeg Plus реализована комбинация новейших технологий и прецизионного управления, учтен опыт нашего сотрудничества с центрами обработки данных по всему миру. Мы обновили ключевые компоненты (вентиляторы, теплообменники, систему управления) на более совершенные, чтобы наши клиенты получил продукт с самым лучшим и актуальным функционалом.

Мы начали производство нового поколения CoolTeg Plus с энергоэффективными электронно-коммутируемыми вентиляторами, новыми высокоэффективные медно-алюминиевыми теплообменниками. Теперь влажность и температура измеряются и в холодной, и в горячей зонах. Для лучшего распределения воздушных потоков у кондиционеров была увеличена площадь забора и выдува воздуха.

Главное отличие нового поколения кондиционеров от старого заключается в системе управления. Теперь кондиционеры оснащаются новейшим контроллером с уникальным программным обеспечением Conteg, а также цветным резистивным сенсорным дисплеем диагональю 4,3 дюйма (65000 цветов). К одному дисплею подключается до 16 кондиционеров, расположенных на расстоянии до 500м. Кондиционер в стандартной комплектации поддерживает связь по протоколу TCP/IP и имеет встроенный WEB-сервер, что дает возможность удаленного управления по сети посредством ПК.

Внутренние блоки CoolTeg Plus DX можно использовать вместе с высококачественными компрессорно-конденсаторными агрегатами Mitsubishi Electric или Mitsubishi Heavy Industries.

Продукция семейства CoolTeg Plus входит в новое поколение решений Conteg по направленному охлаждению современных центров обработки данных.

Производительность системы охлаждения ограничена расстоянием между внутренним и внешним блоками (максимальное расстояние: 75 метров, см. подробную техническую документацию), а также перепадом по высоте между ними.

Работа системы гарантируется в диапазоне температур от -15 до +46 °C. При эксплуатации в условиях более низких температур необходимо устанавливать специальные аксессуары (например, зимний комплект). Вместе с внешними блоками MHI кондиционеры CoolTeg Plus DX образуют высокоэффективную систему на базе экологически чистого хладагента, оптимизированную охлаждения серверных помещений с совокупной тепловой нагрузкой до 100 кВт.

Если требуется обеспечить более высокую мощность охлаждения, использование системы с водяным охлаждением будет более эффективно.

Охлаждающая способность каждого из кондиционеров регулируется открытием электронного расширительного клапана или изменением скорости вращения вентиляторов внутреннего и внешнего блоков кондиционера.

Если необходимо понизить относительную влажность до заданного уровня, кондиционер автоматически сокращает воздушный поток и увеличивает мощность охлаждения. Когда необходимо понизить относительную влажность до заданного уровня, кондиционер автоматически сокращает воздушный поток и увеличивает мощность охлаждения.

Кондиционеры CoolTeg Plus DX обладают высоким качеством и первоклассной производительностью, одновременно, понижая энергопотребление дата-центра лучше, чем любой другой кондиционер непосредственного охлаждения из представленных сегодня на рынке.



пара́метр значение
CoolTeg Plus

 

  • Ширина: 300 мм; глубина: 1000 или 1200 мм; высота: от 42U (1978 мм); 48U (2245 мм)
  • 5 радиальных электронно-коммутируемых вентиляторов с высоким КПД
  • Каждый внутренний блок подключается к внешнему компрессорно-конденсаторному блоку Mitsubishi Electric.
  • Холодопроизводительность зависит от наружного блока (12 кВт или 18 кВт) (температура воздуха на входе 45 °С, SHR = 100%, температура окружающей среды +35 ° C).
  • Электропитание внутреннего блока 230В/50Гц, для наружного блока см. техническое описание. Внутренний блок может запитываться от наружного блока или отдельно.
  • Холодопроизводительность каждого блока регулируется изменением скорости компрессора, открытием электронного расширительного клапана или путем изменения скорости вращения вентиляторов внутреннего и наружного блоков.
  • Минимальная холодопроизводительность составляет около 30% от номинальной. В дальнейшем тепловая нагрузка должна составить не менее 50% от номинальной холодопроизводительности, определяемой наружным блоком.
  • Управление при помощи цветного сенсорного дисплея 4,3" или цифровых портов ввода / вывода.
  • Дисплей со встроенным веб-сервером может контролировать группу до 16 кондиционеров, позволяя осуществлять широкий диапазон настроек (резервирование, распределение нагрузки и т.д.)
  • Поддержка TCP/IP в базовой комплектации, а так же поддержка других протоколов (Bacnet, Modbus и т.д.) по запросу.
  • Обновление и копирование прошивки и конфигурации через флэш-диск USB. 
Подключение к AC-DX-PUHZ-ZRP71
  • Номинальная холодопроизводительность 7 кВт
  • Номинальный расход воздуха через внутренний блок составляет 2100 м3/ч при потребляемой мощности 150 Вт. 
  • Внешний компрессорно-конденсаторный агрегат имеет однофазное питание 230В/50Гц.
  • Хладагент R410A, соединительные трубы стандартных размеров (10/16 мм).

 

Подключение к AC-DX-PUHZ-ZRP125

 

  • Номинальная холодопроизводительность 12 кВт
  • Номинальный расход воздуха через внутренний блок составляет 2500 м3/ч при потребляемой мощности 250 Вт. (Максимальный расход воздуха 3800 м3/ч)
  • Внешний компрессорно-конденсаторный агрегат имеет однофазное питание 230В/50Гц. Также доступна модификация с трехфазным питанием (3x400V/50Hz).
  • Хладагент R410A, соединительные трубы стандартных размеров (10/22 мм).
Подключение к AC-DX-PUHZ-ZRP200
  • Номинальная холодопроизводительность 18 кВт
  • Номинальный расход воздуха внутренним блоком составляет 3800м3/ч при потребляемой мощности 770Вт.
  • Внешний компрессорно-конденсаторный агрегат имеет трехфазное питание (3x400V/50Hz).
  • Хладагент R410A, соединительные трубы стандартных размеров (10/22 мм).

 

Спецификация

CoolTeg-Plus_datasheet_RU_20210211.pdf

Размер файла: 4978 kB

Другие версии CZ en

Изображение

CoolTeg-Plus-DXSmall_main.jpg

Размер файла: 197 kB

Изображение

CoolTeg-Plus-DXSmall_AC-TDS-42-30-main-WEB.jpg

Размер файла: 121 kB

Изображение

CoolTeg-Plus-DXSmall_AC-TDS-42-30-back-left-WEB.jpg

Размер файла: 90 kB

Изображение

CoolTeg-Plus-DXSmall_AC-TDS-42-30-left-front-WEB.jpg

Размер файла: 86 kB

Изображение

CoolTeg-Plus-DXSmall_AC-TDS-42-30-right-back-WEB.jpg

Размер файла: 117 kB