| CONTEG

CoolTeg Plus CW

Семейство кондиционеров с водяным охлаждениеми (типа Chilled Water).

В ЦОД эти кондиционеры подключаются к системе распределения охлажденной воды. Это может быть модульная система охлаждения неограниченной мощности. Все зависит от правильности проектирования, подбора трубопроводов, насосов и чиллеров.

В кондиционерах CoolTeg Plus реализована комбинацию новейших технологий и точности управления, основанные на нашем опыте и отзывах центров обработки данных по всему миру. Мы обновили ключевые компоненты (вентиляторы, теплообменники, систему управления) на более совершенные, чтобы наши клиенты получили новые функции и улучшения

Мы начали производство нового поколения CoolTeg ПЛЮС с энергоэффективными ЕС вентиляторами, новыми высокоэффективные медно-алюминиевыми теплообменниками. Для большей эффективности и точности влажность и температура измеряется в холодной и горячей зонах. Для лучшего распределения воздуха было увеличена площадь перфорации.

Главное внешнее отличие – новый контроллер управления с усовершенствованной программой, цветным графическим сенсорным дисплеем 4,3 дюйма. Один дисплей может контролировать до 30 кондиционеров на удалении до 500м. Поддерживает коммуникацию TCP/IP и и имеет встроенный WEB-сервер, что дает возможность удаленного управления по сети посредством ПК.

CoolTeg CW совместимы с системами охлаждения с применением фрикулинга.

Температура охлажденной воды может быть от +4 °C до фактически неограниченных значений. Более низкая температура воды повышает охлаждающую способность кондиционеров CoolTeg. Более высока температура воды значительно сокращает общее энергопотребление системы охлаждения. Охлаждающая способность каждого кондиционера может изменяться в зависимости от положения трех-ходового клапана. Изменение скорости вращения вентиляторов позволяет обеспечить равномерное распределение температуры в холодной и горячей зонах ЦОД. Когда необходимо уменьшить относительную влажность до нужного уровня, кондиционер автоматически ослабляет воздушный поток и открывает клапан подачи воды. Кондиционеры CoolTeg CW обладают высоким качеством и первоклассной производительностью, одновременно, понижая энергопотребление дата-центра лучше, чем любой другой кондиционер из представленных сегодня на рынке.

Кондиционеры CoolTeg Plus CW совместимы с системами свободного охлаждения. Если использовать версию кондиционеров в электронно-коммутируемыми вентиляторами, то можно еще больше сократить ежегодное энергопотребление на вашем объекте.


  • Ширина: 300 мм; глубина: 1000 или 1200 мм; высота: от 42U (1978 мм)
  • Максимальный расход воздуха: 4000 м3
  • Охлаждающая способность: 36 кВт (температура на входе в кондиционер: 45°C; температура охлажденной воды: 7/12°C и доля явного тепла=100%)
  • Электропитание: 230 В/50 Гц, два независимых ввода от двух сетей электропитания.
  • Потребляемая мощность: 5 x 160 Вт (стандартные вентиляторы переменного тока) или 5 x 126 Вт (опциональные электронно-коммутируемые вентиляторы)
  • TРегулирующим элементом является 3-ходовой (в стандартной комплектации) или 2-ходовой (под заказ) клапан
  • Связь по протоколу ModBus (возможность поддержки протокола SNMP) или с помощью цифровых сигналов ввода-вывода

Чиллеры для центров обработки данных 

ВОДООХЛАЖДАЕМЫЕ ЧИЛЛЕРЫ AC-CHE-XSW

• Один или два независимых контура охлаждения

• Спиральные компрессоры multiscroll на резиновых виброопорах в конфигурациях «тандем», «двойной тандем» и «трио»

• Два контура хладагента, с пятью или шестью спиральными компрессорами для моделей производительностью свыше 547 кВт

• Хладагент R410A

• По запросу компрессорный отсек может быть обшит специальным звукопоглощающим материалом, а сами компрессоры - обёрнуты в специальные изолирующие чехлы

• Испаритель и конденсатор – пластинчатые теплообменники из нержавеющей стали

• Теплообменники смещены к правой панели чиллера для уменьшения площади машины

• Простое подключение с типом соединений Victaulic

• Электронный расширительный вентиль

• Гидромодули (опционально)

• Возможность управления циркуляционными насосами (наружными) при помощи специального программного обеспечения

• Частичная рекуперация тепла (пароохладитель) – опция

• Программное обеспечение может управлять двумя трёхходовыми клапанами в режиме свободного охлаждения (free-cooling) от геотермального источника

ВОЗДУХООХЛАЖДАЕМЫЕ ЧИЛЛЕРЫ

 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

 

• Воздухоохлаждаемые чиллеры разработаны специально для центров обработки данных

• Широкий диапазон холодопроизводительности - от 5,5 до 1400 кВт

• Доступны в трех исполнениях: стандартное, с низким уровнем шума, со сверхнизким

уровнем шума

• Возможно естественное охлаждение (фрикулинг)

• Высокий показатель энергосбережения благодаря использованию высококачественных

компонентов

• Высокоточный производственный процесс, предотвращающий любые неисправности

• Все устройства проходят проверку в специальной климатической камере

• Большая площадь поверхности теплообменника, повышающая эффективность работы

• Низкий уровень шума

• Изготовление в соответствии с требованиями пользователя — широкий ассортимент

дополнительных аксессуаров

• Компактная конструкция, упрощающая транспортирование и монтаж

• Опорная рама изготовлена из толстой стали и имеет высокий показатель жесткости

• Диапазон рабочих температур от -40 до +45 °C

• Партнеры, предоставляющие услуги техобслуживания, по всей Европе

ЧИЛЛЕР AC-CHE-RAE 

 

ВОЗДУХООХЛАЖДАЕМЫЕ ЧИЛЛЕРЫ СО СПИРАЛЬНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ MULTISCROLL И ОСЕВЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ

 

• Опорная рама изготовлена из толстой оцинкованной стали и имеет высокий показатель жесткости

• Спиральные компрессоры типа "multiscroll", работающие на хладагенте R410A

• Пластины испарителя из нержавеющей стали, толстый слой изоляции с закрытыми порами

• Внешний теплообменник из медных трубок с микрооребрением, расположенных рядами в шахматном порядке и механически встроенных в алюминиевые теплообменные пластины

• Осевые вентиляторы с алюминиевыми лопастями с аэродинамическим профилем, разработанные для предотвращения турбулентности и обеспечения максимальной эффективности при минимальном уровне шума

• Независимые контуры охлаждения в комплектном оборудовании

• Возможно естественное охлаждение (фрикулинг)

 

 

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 5,5–618 кВт

ЧИЛЛЕР AC-CHE-RAH 

 

ВОЗДУХООХЛАЖДАЕМЫЕ ЧИЛЛЕРЫ С ВИНТОВЫМИ КОМПРЕССОРАМИ И ОСЕВЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ

 

• Прочная компактная рама, изготовленная из

прессованных и гнутых профилей из оцинкованной

стали

• Полугерметичный винтовой компрессор, оснащенный системой ступенчатой регулировки мощности и работающий на хладагенте R134a

• Внешний теплообменник из медных трубок,

выполненных по технологии Turbofin, и алюминиевых пластин

• Низкоскоростные осевые вентиляторы с лопастями с аэродинамическим профилем

• Один или два независимых контура охлаждения

• Доступна компактная версия RAH и расширенная

версия RAHT с отдельным техническим корпусом

• В серии RAHT используется теплообменник большего размера, в большей степени подходящий для

естественного охлаждения (фрикулинга)

 

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 155–1187 кВт 


Datasheet

CoolTeg Plus CW

CoolTeg-Plus_datasheet_RU_20210211.pdf

Размер файла: 4978 kB

label_files_other_versions en CZ
Image

CoolTeg Plus CW

CoolTeg-Plus-CW_AC-TCW-42-60-10A-TOD_main-WEB.jpg

Размер файла: 211 kB

Image

CoolTeg Plus CW

CoolTeg-Plus-CW_AC-TCW-42-60-10A-TOD_left-front-WEB.jpg

Размер файла: 110 kB

Image

CoolTeg Plus CW

CoolTeg-Plus-CW_AC-TCW-42-60-10A-TOD_back-left-WEB.jpg

Размер файла: 115 kB

Image

CoolTeg Plus CW

CoolTeg-Plus-CW_AC-TCW-42-60-10A-TOD_right-back-WEB.jpg

Размер файла: 191 kB

Image

CoolTeg Plus CW

CoolTeg-Plus-CW_AC-TCW-42-60-10A-TOD_front-right-WEB.jpg

Размер файла: 101 kB