| CONTEG

CoolSpot WM-DX

Эти кондиционеры навешиваются на шкафы сбоку. Они особенно удобны, когда помещение имеет низкие потолки и установка кондиционеров сверху шкафов невозможна.

Кондиционеры CoolSpot DX включают в себя полный контур охлаждения: компрессор, испаритель, конденсатор и все необходимые компоненты и системы управления Этот кондиционер предназначен для охлаждения напольного шкафа с тепловой нагрузкой до 6 кВт. Кондиционеры CoolSpot DX представляют собой простую в установке и использовании систему охлаждения, которой требуется лишь источник питания и дренаж для отвода конденсата. Холодильная мощность кондиционера задается встроенным контроллером с простым экраном, обеспечивающим поддержание заданной температуры внутри шкафа Conteg.

Кондиционер Conteg CoolSpot DX является моноблочным решением непосредственного охлаждения с внутренним поршневым компрессором (т.е. прокладка дополнительных трубопроводов не требуется). Конденсат не образуется благодаря испарителю конденсата (в версиях мощностью 1,4 кВт и выше), а также благодаря тройной системе защиты от конденсата. Это означает, что конденсат, обычно ассоциируемый с системами кондиционирования, в данном случае отсутствует, либо его объем минимален, что обуславливает невероятную гибкость этого решения. Специальная конструкция конденсатора обеспечивает высокую эффективность работы без каких-либо воздушных фильтров, что сокращает расходы на техническое обслуживание системы.

В стандартном исполнении кондиционеры CoolSpot DX оснащаются платами электронного управления, благодаря которым работа кондиционера контролируется значительно лучше, чем стандартными электромеханическими устройствами. Благодаря использованию электронных панелей управления обеспечивается оптимальная эффективность работы кондиционеров Conteg и предотвращается переохлаждение оборудования в шкафу.

При установке таких кондиционеров в тесных помещениях нужно убедиться в том, что в помещении достаточно свободного пространства и в нем организована правильная вентиляция воздуха для того, чтобы условия эксплуатации не выходили за рамки приемлемых (температура должна быть не выше +55 °C).

Кондиционеры CoolSpot легко интегрируются в систему мониторинга RAMOS, что позволяет осуществлять удаленный мониторинг температуры внутри шкафа.


Настенные кондиционеры CoolSpot WallMount DX устанавливаются вместо боковых стенок шкафов, что позволяет не беспокоиться о наличии свободного пространства над шкафом. Эти кондиционеры совместимы со следующими сериями напольных шкафов: кроссовые шкафы RDF класса PREMIUMсерверные шкафы RSF класса PREMIUM.

Настенные кондиционеры CoolSpot WM идеально подходят для установки в помещениях с низкими потолками, где установка потолочных кондиционеров невозможна. Кондиционеры CoolSpot WM имеют мощность от 1.1 до 3,0 кВт (у одного кондиционера). Для повышения охлаждающей мощности или для резервирования (ротация кондиционеров – опционально) на один шкаф можно установить два кондиционера CoolSpot WM.

При установке таких кондиционеров в тесных помещениях нужно убедиться в том, что в помещении достаточно свободного пространства и в нем организована правильная вентиляция воздуха для того, чтобы условия эксплуатации не выходили за рамки приемлемых (температура должна быть не выше 55 °C).

Кондиционеры CoolSpot WM используют ту же технологию охлаждения (непосредственное охлаждение), что и потолочные кондиционеры. Революционная конструкция этих кондиционеров заключается в том, что для их функционирования не требуется фильтров, что уменьшает эксплуатационные расходы на это оборудование. Все кондиционеры CoolSpot WM оснащаются стандартными электронными панелями управления, обеспечивающими поддержание точно заданной температуры. Кондиционеры CoolSpot WM могут интегрироваться в систему мониторинга RAMOS, которая сможет обеспечить удаленное уведомление в том случае, если температура внутри шкафа превысит заданные пользователем пороговые значения.


  • Охлаждающая способность кондиционеров составляет 1,1-3 кВт
  • Компактная конструкция – для подводки хладагента прокладка трубопроводов не требуется
  • Система испарения конденсата (предлагается для агрегатов мощностью от 1,4 кВт и выше) позволяет отказаться от организации его дренажа
  • Поверхность теплообменника имеет специальное покрытие, чтобы обеспечить наивысшую степень защиты от его засорения, и поэтому кондиционер способен работать на полную мощность даже тогда, когда температура окружающего воздуха повышается до +55 °C
  • Система охлаждения изначально рассчитана на работу без фильтров, что позволяет сократить расходы на техническое обслуживание этого устройства
  • Кондиционер удобен в управлении: температура в шкафу задается очень просто
  • Электронная панель управления обеспечивает точный контроль за холодильным агрегатом для поддержания необходимых климатических условий внутри шкафа
  • В рамках модернизации даже ранее установленный шкаф серии ROF может быть оснащен кондиционером данного типа: в ходе монтажа боковая стенка заменяется на кондиционер; в дополнение устанавливаются панели-заглушки. Это необходимо для того, чтобы выполнялись условия для обеспечения класса защиты IP 54.


Спецификация

CoolSpot_datasheet_RU_20200124.pdf

Размер файла: 1909 kB

Другие версии en CZ de fr

Изображение

coolspot-wm-dx.jpg

Размер файла: 348 kB

Изображение

CoolSpot_WM-AC-WM-30.jpg

Размер файла: 21 kB

Изображение

CoolSpot_WM_AC-WM-20.jpg

Размер файла: 18 kB

Изображение

CoolSpot_WM-DX_air_flow.jpg

Размер файла: 88 kB