| CONTEG

CoolSpot TW

Серия компактных потолочных холодильных агрегатов обеспечивает эффективное охлаждение без увеличения площади основания шкафа.

CoolSpot CW – наш новый модельный ряд холодильных агрегатов, предназначенных для установки в помещениях, в которых тепло и шум, генерируемые компрессором кондиционера, являются помехой. Холодильные агрегаты этой конструкции подключаются к системе холодного водоснабжения здания. Холодильная мощность агрегата регулируется установленным внутри него 2-ходовым клапаном, который обеспечивает поддержание заданной температуры внутри шкафа Conteg.

Холодильные агрегаты Conteg CoolSpot CW предназначены для поддержания нужной температуры внутри шкафов Conteg. Управление внутренней температурой шкафа, оборудованного холодильным агрегатом CoolSpot, обеспечивается очень малыми энергозатратами. Серия холодильных агрегатов AC-ТW готова для подключения к системе холодного водоснабжения в здании. Установленный в холодильном агрегате радиальный вентилятор отвечает за подачу в шкаф воздушного потока определенной мощности через высокоэффективный теплообменник типа «вода-воздух».

Благодаря бесшумной работе и отсутствию тепла, генерируемого установкой, холодильные агрегаты CoolSpot CW могут устанавливаться в помещениях, где постоянно присутствуют люди При установке таких агрегатов в тесных помещениях нужно убедиться в том, что над шкафом или с одной из его сторон достаточно свободного пространства.

Холодильные агрегаты CoolSpot CW оснащаются 2-ходовым соленоидным клапаном с пневматическим термостатом рециркулирующего воздуха. Диапазон задаваемых температур (регулируется отверткой): от +20 до +46 °C. Дискретность регулировки температуры: 4 K. При обнаружении высокого уровня конденсата система закрывает соленоидный клапан, вентиляторы продолжают работать.

Холодильные агрегаты CoolSpot легко интегрируются в систему мониторинга RAMOS, что позволяет осуществлять удаленный мониторинг температуры внутри шкафа.


Серия потолочных холодильных агрегатов CoolSpot Top Mount (AC-TW) предлагает непревзойденные характеристики охлаждения и высвобождение напольного пространства для установки шкафов. Холодильный агрегат CoolSpot AC-TW предлагается с номинальной мощностью охлаждения от 2200 до 6700 Вт (мощность охлаждения зависит от температуры воды и воздуха, а также от расхода воды). Поскольку агрегат устанавливается на крыше шкафа, над шкафом должно быть некоторое свободное пространство. Холодильные агрегаты CoolSpot TM-CW совместимы со следующими сериями напольных шкафов: RDF и RSF.

Большим преимуществом этой модели потолочной установки является ее идеальное сочетание со шкафами Conteg, оснащенными разделительной рамой и панелями-заглушками. Благодаря такому расположению холодная зона находится в передней части шкафа, что позволяет эффективно охлаждать установленное в него оборудование. Воздух из горячей зоны, расположенной в задней части шкафа, забирается холодильным агрегатом CoolSpot. В результате это решение охлаждения характеризуется высокой эффективностью при малых энергозатратах.

Datasheet

CoolSpot_datasheet_RU_20200124.pdf

Размер файла: 1909 kB

label_files_other_versions fr de CZ en
Image

coolspot_cw_tm_main.png

Размер файла: 20 kB

Image

CoolSpot_TM-CW_air_flow.jpg

Размер файла: 92 kB