| CONTEG

CoolSpot WW

Компактные холодильные агрегаты для монтажа на боковую стенку шкафа. Возможность установки резервного холодильного агрегата для удвоения мощности охлаждения или повышения надежности.

CoolSpot CW – наш новый модельный ряд холодильных агрегатов, предназначенных для установки в помещениях, в которых тепло и шум, генерируемые компрессором кондиционера, являются помехой. Холодильные агрегаты этой конструкции подключаются к системе холодного водоснабжения здания. Холодильная мощность агрегата регулируется установленным внутри него 2-ходовым клапаном, который обеспечивает поддержание заданной температуры внутри шкафа Conteg.

Холодильные агрегаты Conteg CoolSpot CW предназначены для поддержания нужной температуры внутри шкафов Conteg. Управление внутренней температурой шкафа, оборудованного холодильным агрегатом CoolSpot, обеспечивается очень малыми энергозатратами. Серия холодильных агрегатов AC-ТW готова для подключения к системе холодного водоснабжения в здании. Установленный в холодильном агрегате радиальный вентилятор отвечает за подачу в шкаф воздушного потока определенной мощности через высокоэффективный теплообменник типа «вода-воздух».

Благодаря бесшумной работе и отсутствию тепла, генерируемого установкой, холодильные агрегаты CoolSpot CW могут устанавливаться в помещениях, где постоянно присутствуют люди При установке таких агрегатов в тесных помещениях нужно убедиться в том, что над шкафом или с одной из его сторон достаточно свободного пространства.

Холодильные агрегаты CoolSpot CW оснащаются 2-ходовым соленоидным клапаном с пневматическим термостатом рециркулирующего воздуха. Диапазон задаваемых температур (регулируется отверткой): от +20 до +46 °C. Дискретность регулировки температуры: 4 K. При обнаружении высокого уровня конденсата система закрывает соленоидный клапан, вентиляторы продолжают работать.

Холодильные агрегаты CoolSpot легко интегрируются в систему мониторинга RAMOS, что позволяет осуществлять удаленный мониторинг температуры внутри шкафа.



Настенный холодильный агрегат CoolSpot Wall Mount (AC-WW) предлагается с номинальной мощностью охлаждения от 870 до 6700 Вт (мощность охлаждения зависит от температура воды и воздуха, а также от расхода воды). Поскольку холодильные агрегаты CoolSpot AC-WW устанавливаются вместо одной из боковых стенок шкафа, наличие свободного пространства над шкафом не требуется. Холодильные агрегаты CoolSpot WW совместимы со следующими сериями напольных шкафов: RDFRSFROF and RMF.

Такой холодильный агрегат подходит для объектов, где есть холодная вода и свободного пространства над шкафом недостаточно для установки потолочного холодильного агрегата. Горячий воздух забирается холодильным агрегатом сверху шкафа, холодный воздух подается снизу. Преимущество этой модели, устанавливаемой на боковую стенку шкафа, заключается в том, что один шкаф можно оснастить двумя холодильными агрегатами CoolSpot AC-WM-CW. Благодаря этому обеспечивается необходимое резервирование источника охлаждения.

Datasheet

CoolSpot WW

CoolSpot_datasheet_RU_20200124.pdf

Размер файла: 1909 kB

label_files_other_versions en CZ de fr
Image

CoolSpot WW

coolspot-ww.jpg

Размер файла: 247 kB

Image

CoolSpot WW

CoolSpot_WM-CW_air_flow.jpg

Размер файла: 93 kB



conteg_text_product_product