| CONTEG

Распознаватель лиц с мультиформатным считывателем RFID

Настенный биометрический распознаватель лиц с мультиформатным считывателем RFID

Настенный биометрический распознаватель лиц с мультиформатным считывателем RFID можно запрограммировать на открытие двери одним из 3 способов: распознавание геометрии лица; распознавание лица + устройство RFID; только устройство RFID.

Интегрированный мультиформатный считыватель предоставляет возможность использовать устройства RFID частотой 125 кГц и 13,56 МГц (например, MIFARE®).

Благодаря подсветке терминала освещённостью от 0 до 25000 лк, распознаватель может исправно работать даже в условиях полной темноты на месте установки.

Технология инфракрасной блокировки ложных лиц (LFD) не позволяет обмануть ИК-камеру с помощью изображений в печатной форме или на ЖК-приборах. Распознаватель подключается к системе контроля доступа RAMOS ACS по протоколу Wiegand. 

 

 

Артикул: RMS-ACS-U-FACE

  • 2” цветной ЖК-дисплей с активной матрицей (TFT)
  • Сопоставление пользователя: 3000 сопоставлений в секунду
  • Групповое сопоставление: 5000 сопоставлений в секунду
  • Поддержка форматов: EM & HID prox. (125 кГц) и карты/метки MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa (13,56 МГц)
  • Освещённость при работе: 0 … 25000 лк
  • Память: 8 ГБ (флэш-память) + 1 ГБ (оперативная память)
  • 4 программируемые клавиши
  • RS-485: 1 х главное или вспомогательное устройство (на усмотрение пользователя)
  • Wiegand : 1 х вход или выход (на усмотрение пользователя)
  • Ethernet: 10/100 Мбит/с, auto MDI/MDI-X
  • Реле: 1 x выход (макс. 30 В постоянного тока / 2 А)
  • Поддержка приборов для тестирования температуры тела
  • Степень защиты: IP40
  • Диапазон рабочих температур: -20°C +50 °C
  • Размеры: 80 x 160,3 x 71,8 мм
  • В комплект поставки входят: адаптер питания 24 В постоянного тока / 2,5 А в соединительной коробке со шнуром питания и коммутационным шнуром, комплект для крепления на стену


Image

Распознаватель лиц с мультиформатным считывателем RFID

obr1.jpg

Размер файла: 160 kB

Image

Распознаватель лиц с мультиформатным считывателем RFID

obr2.jpg

Размер файла: 151 kB

Image

Распознаватель лиц с мультиформатным считывателем RFID

obr3.jpg

Размер файла: 104 kB