| CONTEG

Двойной бесконтактный считыватель

Двойной бесконтактный считыватель предназначен для монтажа на шкафы, стены, в коридорах, а также для других вариантов установки как в

Устройство поддерживает две технологии считывания: 125 кГц (например, EM Marine) и 13,56 МГц (например, MIFARE® или NFC).

Данный считыватель совместим не только с классическими картами или метками RFID, но также с мобильными телефонами, которые поддерживают технологию NFC и на которых установлено соответствующее приложение (минимальные требования – операционная система Android® 4.4 Kit Kat или выше).

Мобильный телефон можно использовать для идентификации вместо классических карт (режим эмуляции карт доступа).

Считыватели поставляются в чёрной блестящей коробке, передняя поверхность которой сделана из закалённого стекла.

Артикул: RMS-ACS-U-MCR

  • Может считывать карты / метки форматов EM & HID prox. (125 кГц) и MIFARE® (13,56 МГц)
  • Поддерживает мобильные телефоны с технологией NFC («ближняя бесконтактная связь»). Операционная система - Android 4.4 или выше; требуется соответствующее мобильное приложение.
  • Расстояние для считывания - до 4 см
  • Коммуникация по Wiegand
  • Оснащён устройством звуковой сигнализации и светодиодным индикатором для обозначения статуса
  • Использование в помещении / снаружи
  • Низкое потребление тока (как правило, 65 мА, максимум 180 мА)
  • Запитывается от модуля контроля доступа RDU (12 В постоянного тока)
  • Монтаж при помощи 2 винтов
  • Кабель длиной 4,5 м с зелёным колпачком на штекере RJ-45 для правильного подключения считывателя
  • Рабочий диапазон температур: -25 … +70 °C
  • Рабочий диапазон влажности: 5 ÷ 95 %, без конденсации
  • Закалённое стекло «Gorilla glass 2320» на передней панели
  • Степень защиты: IP55, IK07
  • Габариты: 96x67x13,5 мм (ВxШxГ)
  • Вес: 0,18 кг


Image

Двойной бесконтактный считыватель

RMS-ACS-U-MCR-BK_black_web.jpg

Размер файла: 109 kB

Image

Двойной бесконтактный считыватель

RMS-ACS-U-MCR-BK_web.jpg

Размер файла: 193 kB