| CONTEG

Сирена и проблесковый маячок

Сирена и проблесковый маячок подают пронзительный звуковой и яркий мигающий световой сигналы.

Сирена и проблесковый маячок представляют собой датчик, подающий пронзительный звуковой и яркий мигающий световой сигналы. Этот датчик значительно повышает безопасность объекта. Датчик сирены и проблескового маячка может включаться вручную или активироваться любым из датчиков, подключенных к устройствам системы RAMOS Optima или Ultra. Например, для обеспечения безопасности объекта датчик сирены и проблескового маячка может подключаться к пассивным или активным инфракрасным датчикам движения. А для обеспечения безопасности среды объекта датчик сирены и проблескового маячка может подключаться к датчикам задымления или затопления.


Артикул: RMS-I-AS

  • Включение/отключение сирены и проблескового маячка
  • Звуковой сигнал: 100±3 дБ на расстоянии 1 м
  • астота мигания проблескового маячка: 400 раз в минуту
  • Источник света: 8x сверх-ярких светодиода
  • Размеры: 72×123×45 мм
  • Полное автоопределение, включая сигнализацию в случае отключения
  • лектропитание обеспечивается устройством Ramos. Дополнительный источник электропитания не требуется.
  • Кабель ЛВС (длина - 1,5 метра) для подключения датчика входит в комплект
  • Подключение обеспечивается стандартным коммутационным шнуром категории 5/6
  • Максимальная длина соединительного кабеля: 30 метров


RAMOS-Optimax_datasheet_CZ.pdf

Размер файла: 2100 kB

RAMOS-Optimax_datasheet_EN.pdf

Размер файла: 2095 kB

Image

Сирена и проблесковый маячок

rms-i-as.jpg

Размер файла: 131 kB