| CONTEG

10" аксессуары

Аксессуары для 10" шкафов SOHO серии REH.

Представленные в этом разделе дополнительные аксессуары предназначены для 10-дюймовых шкафов SOHO серии REH. В ассортимент аксессуаров 10" шкафов SOHO входят коммутационные панели, полки, заглушки, панели с отверстиями для ввода кабеля, кабельные организаторы с пластиковыми скобами и волоконно-оптические полки.

Коммутационные панели SOHO

  • Ширина: 10"; высота: 1U – 2,5U
  • Возможен заказ коммутационных панелей для модулей Keystone (DP-PP-S1U), Panduit (DP-MP-S1U) и LSA-Plus (DP-DSZ-S)

Аксессуары для 10" шкафов SOHO

  • Полки глубиной 150 мм - DP-PT-S200
  • Панель-заглушка (1U) - DP-ZA-S1U
  • Панель с отверстием для ввода кабеля (1U) - DP-S01-VENT
  • Кабельный организатор с пластиковыми скобами (1U) - DP-VP-PS01

Волоконно-оптические полки - ORMS-01

  • Высота: 1U; глубина: 160 мм
  • С модульной передней панелью
  • До 8 портов типа ST, SC, FC или до 4 портов типа DSC, FCD
  • Ввод кабеля осуществляется с задней панели через два гермоввода PG (прилагаются)
  • Цвет: RAL 9005


Image

10" аксессуары

DP-VP-PS01_cely_9005_vyvazovaci-panel.jpg

Размер файла: 122 kB