Аксессуары для напольных шкафов
Мы предлагаем широкий спектр аксессуаров для напольных шкафов, включая полки, волоконно-оптическую продукцию, коммутационные панели, шины заземления, модульные цоколи, ролики, ножки, cоединительные комплекты, комплекты крепежа и др.
Двери и стенки
15 типов передних/задних дверей и задних/боковых стенок для напольных шкафов.
ПоказатьДвери и стенки
15 типов передних/задних дверей и задних/боковых стенок для напольных шкафов.
ПоказатьВарианты крыши и днища шкафов класса PREMIUM
крыша и днище шкафа класса PREMIUM могут быть подобраны под потребности заказчика.
ПоказатьСтационарные полки
для монтажа компонентов, у которых нет комплекта для крепления к 19" направляющим; поверхность полок снабжена перфорацией для эффективной вентиляции.
ПоказатьСтационарные полки
для монтажа компонентов, у которых нет комплекта для крепления к 19" направляющим; поверхность полок снабжена перфорацией для эффективной вентиляции.
ПоказатьСтационарные полки
для монтажа компонентов, у которых нет комплекта для крепления к 19" направляющим; поверхность полок снабжена перфорацией для эффективной вентиляции.
ПоказатьВыдвижные полки
для установки оборудования, которое не монтируется на 19" направляющие; благодаря возможности выдвижения полки облегчается доступ к оборудованию.
ПоказатьВыдвижные полки
для установки оборудования, которое не монтируется на 19" направляющие; благодаря возможности выдвижения полки облегчается доступ к оборудованию.
ПоказатьВыдвижные ящики и полки для клавиатуры
держатели для клавиатуры или монитора, ящики для хранения документации.
ПоказатьОпорные уголки и адаптеры
уголки для установки оборудования, не оснащенного комплектом для 19" монтажа, в напольный шкаф; адаптеры 19"-21".
ПоказатьКоммутационные панели
крепятся к 19" направляющим и используются для подключения кабелей с модулями различного типа.
ПоказатьПланки фиксации кабеля и шины заземления для коммутационных панелей
Шины для заземления оборудования (комплект для заземления шкафа входит в стандартную комплектцию шкафов CONTEG).
ПоказатьЗаземление
Шины для заземления оборудования (комплект для заземления шкафа входит в стандартную комплектцию шкафов CONTEG).
ПоказатьДверные замки
ассортимент повортных ручек с замками для обеспечения безопасности оборудования в шкафу.
ПоказатьМодульные цоколи
Цоколи используются для повышения эстетики и устойчивости напольных шкафов, используются вместо ножек или роликов.
ПоказатьЗаземление
Шины для заземления оборудования (комплект для заземления шкафа входит в стандартную комплектцию шкафов CONTEG).
ПоказатьОпорные уголки и адаптеры
уголки для установки оборудования, не оснащенного комплектом для 19" монтажа, в напольный шкаф; адаптеры 19"-21".
ПоказатьРолики и ножки
Регулируемые ножки входят в стандартную комплектацию напольных шкафов CONTEG, вместо ножек могут быть установлены ролики.
ПоказатьКабельные вводы
кабельные вводы и пыленепроницаемые панели защищают кабель от повреждения и предотвращают попадание пыли в шкаф.
ПоказатьОсветительные панели
для обеспечения освещения внутри шкафа; некоторые модели оснащены магнитами, что позволяет размещать их в любой точке шкафа.
ПоказатьСоединительные комплекты
для объединения в ряд напольных шкафов одинаковой высоты и глубины.
Показать