Выдвижные полки

для установки оборудования, которое не монтируется на 19" направляющие; благодаря возможности выдвижения полки облегчается доступ к оборудованию.

Выдвижные полки предназначены для монтажа оборудования, которое не оснащено комплектом для крепления к 19" направляющим. Телескопические боковые направляющие облегчают доступ к оборудованию. Поверхность полок снабжена перфорацией для обеспечения эффективной вентиляции. Стандартный цвет: RAL 9005.

Выдвижные полки - DP-PO-V

  • Изготовлены из листовой стали толщиной 1,5 мм
  • Высота: 1U
  • 1 пара боковых телескопических направляющих
  • В комплекте с опорными кронштейнами
  • Грузоподъемность: до 25 кг сбалансированной нагрузки; снижается до 25% от максимально допустимого значения, если полка крепится только к передней паре вертикальных направляющих
  • Глубина полок: 250, 350, 450, 550, 650, 750 мм


Изображение

DP-PO-250V.jpg

Размер файла: 19 kB