| CONTEG

iSEVEN SERVER

Эта конфигурация шкафа отвечает самым высоким требованиям и отличается исключительно выгодным соотношением между ценой и рабочими характеристиками, что делает шкафы iSEVEN SERVER превосходным решением для повседневных задач.

После тщательных исследований мы разработали самую востребованную конфигурацию шкафа для серверных помещений. Проект получил название iSEVEN SERVER. Данная конфигурация отвечает самым высоким требованиям и отличается исключительно выгодным соотношением между ценой и рабочими характеристиками. Благодаря этому, шкафы iSEVEN SERVER являются превосходным решением для повседневных задач там, где необходима грузоподъёмность до 1500 кг независимо от того, нужен ли цельносварной или разборный каркас шкафа. Так как для правильной работы серверов важен достаточный расход воздуха, шкафы оснащены вентилируемыми дверями с высшим в своем классе процентом перфорации - 86%.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

  • Серверный шкаф для стандартного ИТ-оборудования, грузоподъемность до 1000 кг
  • Высший в своем классе процент перфорации дверей (86%) снижает энергопотребление вентиляторов установленного ИТ-оборудования
  • Совместимость с вертикальными блоками распределения электропитания


пара́метр значение
Высота  42U, 45, 48 U
Ширина 600 или 800 мм
Глубина 1000, 1200 мм
Грузоподъемность 1500 кг
19” направляющие  2 пары 19” вертикальных направляющих A-типа (для шкафов шириной 600 или 800 мм) с креплением в верхней и нижней частях каркаса (доп. вертикальные 24U для ширины 800 мм), с возможностью установки на произвольной глубине (регулировка изнутри шкафа)
Передняя дверь одностворчатая вентилируемая (повышенный процент перфорации – 86%); поворотная ручка с замком (профиль стандарта DIN, универсальный ключ типа 333, одноточечный механизм запирания)
Задняя дверь  одностворчатая вентилируемая (повышенный процент перфорации – 86%); поворотная ручка с замком (профиль стандарта DIN, универсальный ключ типа 333, одноточечный механизм запирания)
Боковые стенки две съемные боковые стенки, стандартный замок, универсальный ключ
Спецификация

iSEVEN-Server_datasheet_RU_20220110.pdf

Размер файла: 748 kB

Другие версии en CZ de fr

Руководства

ASSEMBLY_AND_OPERATING_MANUAL_RI7.pdf

Размер файла: 1251 kB

Изображение

iSEVEN-Server_RI7-42-80_100-S2-H-main2023-web.jpg

Размер файла: 292 kB

Изображение

iSEVEN-Server_RI7-42-80_100-S2-H-main.jpg

Размер файла: 324 kB

Изображение

iSEVEN-Server_RI7-42-80_100-S2-inside-extrusions-web.jpg

Размер файла: 492 kB

Изображение

iSEVEN-Server_RI7-42-80_100-S2-inside-bottom-web.jpg

Размер файла: 399 kB